Raka kuggväxelmotorer

Motorer med många möjligheter

Trots det höga drivmomentet på upp till 26 000 Nm är våra motorer med raka kuggväxlar väldigt energieffektiva. De är även avspolningsbara och har många anslutningsmöjligheter.

Våra motorer med raka kuggväxlar passar många olika sorters applikationer.

Våra motorer med raka kuggväxlar har en hög krafttäthet och många olika möjligheter till anpassning. Växlarna finns i tre serier och många olika storlekar för att kunna passa olika sorters användningsområden.

NORDs motorer med raka kuggväxlar har många olika fördelar:

  • Kraftfulla
    Våra motorer med raka kuggväxlar finns med drivmoment upp till 26 000 Nm.(som Industrimotorer upp till 250 .000 Nm).
  • Effektiva
    Motorernas höga effektivitet ökar din produktivitet.
  • Hygieniska
    Våra motorer med raka kuggväxlar har släta ytor och är därför lätta att rengöra genom avspolning.
  • Robusta
    Våra NORDBLOC.1 motorer med raka kuggväxlar kan även fås med vårt innovativa rostskydd nsd tupH som skyddar motorn från frätande kemikalier.

Med våra raka kuggväxlar hittar du alltid en lösning som passar just dig
Alla användningsområden och applikationer har olika behov. Därför har vi tagit fram tre olika sorters drivlösningar baserade på raka kuggväxlar med antingen fot- eller flänsmontering.

En all-rounder
Motorer med raka kuggväxlar kan användas på många olika sätt och är en erkänd och beprövad lösning som använts i många år. NORD säljer dessa motorer i sex olika storlekar, i versioner med två eller tre steg och med drivmoment mellan 50 och 700 Nm. Växlarnas kugghjul är gjorda av mycket starkt slittåligt härdat stål.

Kompakta kraftpaket
UNICASE raka kuggväxlar har en väldigt kompakt utformning med ett starkt, robust och slittåligt växelhus i gjutjärn. Växlarna har kombinerats med motorer för att uppnå högsta möjliga effektivitet, till och med vid maximalt drivmoment på 26 000 Nm.

Läs mer om våra kraftfulla UNICASE växelmotorer!

Enkelt underhåll med avspolningsbara raka kuggväxlar
Motorer och växlar i NORDBLOC.1-serien har en slät yta som är enkel att rengöra genom avspolning vilket kan vara en fördel i branscher med höga krav på hygien så som livsmedels- och läkemedelsindustrin.

NORDBLOC.1 raka kuggväxlar görs med helgjutna hus av aluminium eller gjutjärn beroende på enheternas storlek för att kunna uppnå optimal prestanda för varje storlek.

Aluminiumhus utgör ett rostskydd i sig men vi kan även erbjuda ett förstärkt skydd i form av vår innovativa ytbehandling nsd tupH. Till skillnad mot vanliga färgbeläggningar flagnar inte detta rostskydd av, vilket är en stor fördel i tuffa miljöer. Läs hur våra NORDBLOC.1 motorer med raka kuggväxlar används för att göra choklad hos Zotter i Österrike här.