UNICASE raka kuggväxlar

En robust all-rounder

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Effekt: 0.16 - 200 hp
  • Vridmoment: 88 - 230,000 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 11
Konstruktionsform: M1 - M6
Utväxling: 1.35 - 14,340.31 : 1

Funktioner

Funktionalitet med tradition. NORDs raka kuggväxlar har tillverkats enligt den beprövade UNICASE-principen sen 1980. Växlarna kräver väldigt lite underhåll och har en lång livslängd.

  • Växlar med helaxel
  • Fot- eller flänsmontering
  • Koaxiala växlar

  • Hög effektivitet för låga driftkostnader
  • Kompakt design gör att växlarna inte tar så stor plats
  • Robust grått växelhus i gjutjärn
  • Hög tolerans för axial- och radialkrafter ger stor driftsäkerhet
  • Tystgående
  • Applikationsspecifika versioner

  • Pumpar
  • Fläktar
  • Intralogistik
  • Paketering

Snabbåtkomst