UNICASE TAPPVÄXLAR

Slimmade och kraftfulla

  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Effekt: 0.16 - 250 hp
  • Vridmoment: 974 - 680,200 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 15
Konstruktionsform: M1 - M6
Utväxling: 4.03 - 15,685.03 : 1

Funktioner

Tappväxlade motorer kan användas i många olika systemlösningar tillsammans med centraliserade eller decentraliserade frekvensomriktare för bästa energi- och kostnadseffektivitet. UNICASE-konceptet ger lång livslängd och kräver endast lite underhåll.

  • Hål- eller solidaxel (med kilspår, Gripmaxx och krympskiva)
  • Versioner: axelmonterad, snabbmonterad B5-fläns, fotmonterad och CEMA standard skruvtransportör
  • Tappväxlar

  • Slimmad design för utrymmessparande installation
  • Robust grått växelhus i gjutjärn
  • Hög effektivitet för lägre driftkostnader
  • Olika lagerkoncept ger hög tolerans för axial- och radialkrafter
  • Tystgående
  • Robust design för lång livslängd och litet underhåll
  • Oljesäker dry cavity eller drywell, passar särskilt bra till blandare och skakmaskiner (tillval)
  • Billig i drift tack vare det låga underhållet
  • Applikationsspecifika versioner

  • Blandare
  • Transportörer för bulkmaterial
  • Kranar
  • Skruvtransportörer
  • Pressar
  • Åkdrifter

Snabbåtkomst

Symach palleteringsmaskiner

Dynamisk palletering

Palleteringsmaskiner spelar en stor roll inom produktion och distribution. De måste fungera felfritt för att inte orsaka förseningar och stopp i produktionsflödet och måste samtidigt kunna anpassas till olika varor och branscher. Därför används energisparande växelmotorer med NORD SK 200E decentraliserade frekvensomriktare för att utföra avancerade rörelser med exakt och noggrann positionsstyrning palleteringsmaskiner hos företaget SYMACH.

ElectroMech

Drivlösningar för lyftkranar

Transportörspecialisten ElectroMech är Indiens största tillverkare av lyftkranar för olika industriella applikationer och infrastrukturprojekt. I Pune tillverkar ElectroMech ett brett utbud av lyftanordningar och byggkranar. De använder sig av perfekt synkroniserade, robusta skåpsmonterade frekvensomriktare från NORD för att lyfta och sänka kranplattformarna.