Variatordrift
Precis rätt hastighet
Vissa tillämpningar kräver flexibla drivenheter. Våra variatorer gör det enkelt, genom att alltid leverera den hastighet du behöver.
V-rem
Tysta och robusta
Variatorer från NORD – alltid rätt hastighet
Hos NORD kan du alltid hitta rätt växel. Vi erbjuder alla våra raka, vinkel-, tapp- och snäckväxlar med variatordrift.
NORD har V-remsvariatorer för många olika applikationer så som till exempel till transportörsystem, pumpar eller blandare.
Vi ger dig det du behöver
Med NORDs V-remsvariatorer kan du uppnå precis den hastighet du behöver.
Fördelarna:
- Flexibilitet
Det är ditt tillämpningsområde som får bestämma hastigheten, inte tvärt om. - Kvalitet
Vi använder endast material av hösta kvalitet som testats för att uppfylla våra höga standarder. - Kostnadseffektivt
Våra variatorer medför nästan inga underhållskostnader alls. - Lång livslängd
Våra V-remsvariatorer har rostfria delar och får därför lång livslängd.
V-remsvariatorer: robusta och kraftfulla
Våra variatorer med V-remmar kan överföra motorkrafter på upp till 110 kW och har en utväxling på 6:1. V-remsvariatorerna finns i tolv olika storlekar med drivmoment från 2,28 till 158,8 Nm.
V-remmarnas justeringsplattor är gjorda av rostfria material vilket gör att enheterna kräver väldigt lite underhåll. Det minskar ju så klart även driftkostnaden.
V-remsvariatorer passar alla våra växelmotorer. Vill du veta mer om vårt utbud av växelmotorer?
Nyhet från NORD - Elektroniska variatorer
Förutom V-remsvariatorer har vi även elektroniska variatorer som består av frekvensomriktare i serie SK200E eller SK180E, en asynkronmotor med effektivitetsklass IE2 eller IE3 samt en NORD-växel.
Alla våra elektroniska variatorer levereras klara att installeras med alla tillva,l och parameteriserade för den motor du har valt. Det enda du behöver göra är att ställa in ramptid, min-/max-frekvens eller begränsningar i rotationsriktning.
Vi kan även leverera helt parameteriserade drivsystem på beställning genom att ladda in dina egna data i frekvensomriktaren efter att alla standardtester genomförs.