UNIVERSAL snäckväxlar

Tysta och kraftfulla

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Effekt: 0.16 - 20 hp
  • Vridmoment: 443 – 27,346 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 6
Konstruktionsform: M1 - M6
Utväxling: 4.40 - 7,095.12 : 1

Funktioner

BLOCK snäckväxlar har en mycket robust design. UNICASE-principen är ett beprövat utförande som har använts sen 80-talet och har hög funktionalitet, lågt underhåll och lång livslängd.

SK 02040.1 spiralformad snäckväxel

NYTT: Vi har genomgående uppdaterat designen av vår SK 02040 kuggsnäckväxel. Den nya SK 02040.1 av robust aluminium ersätter den tidigare produkten. Det helgjutna aluminiumhöljet säkerställer maximal styvhet och hållfasthet och har samtidigt en låg vikt och kan ytterligare skyddas med alternativa åtgärder såsom den väldigt effektiva nsd tupH-ytbehandlingen. SK 02040.1 har ett stort effektintervall från 0,12 till 1,1 kW och ett utgående vridmoment på upp till 100 Nm. Det stora hastighetsintervallet (från 5.37:1 upp till 330:1) tillåter optimal anpassning till kunders krav. Motorn kan monteras direkt utan en koppling eller via en adapter (IEC eller NEMA).

  • Mjuk och Tystgående
  • Hög överbelastningskapacitet
  • Robust design för lång livslängd och litet underhåll
  • Hög tolerans för axial- och radialkrafter ger hög driftsäkerhet
  • Robust grått växelhus i gjutjärn
  • Applikationsspecifika versioner

  • Intralogistik
  • Materialhantering
  • Pressar

  • Hål- och solidaxel
  • Påsticks-, fläns och fotmonterade versioner
  • Vinkelkuggväxlar

  • SK 02040.1
  • SK 02050
  • SK 13050
  • SK 12063, SK 13063
  • SK 12080, SK 13080
  • SK 32100, SK 33100
  • SK 42125, SK 43125

Snabbåtkomst

Hamburgs flygplats

Bagagetransport

På Hamburgs flygplats finns flera kilometer transportband. I bagagesorteringen används de för att kombinera, lagra och sortera resväskor. Det är ytterst viktigt att sorteringen sker effektivt och felfritt så att bagaget kommer fram i tid och till rätt destination. Man har därför använt pålitliga, effektiva och robusta drivlösningar från NORD för att se till att alla resenärer får tillbaka sin resväska när de kliver av planet.