UNIVERSAL SI snäckväxlar

Modulbaserade och flexibla

  • Effekt: 0.16 - 5.0 hp
  • Vridmoment: 186 - 4683 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 5
Konstruktionsform: UNIVERSAL
Utväxling: 5.00:1- 3 000.00:1

Funktioner

UNIVERSAL SI snäckväxlar har en hög kraftdensitet och en mycket kompakt design samtidigt som de är relativt tysta i drift. Den enkla och effektiva designen gör att de tar mindre plats än andra typer av växlar.

  • Hål- och solidaxel
  • Påsticks-, fläns och fotmonterade versioner
  • Vinkelkuggväxlar

  • Hög överbelastningskapacitet
  • Applikationsspecifika versioner
  • Mjuk och Tystgående
  • Aluminiumhus med låg vikt
  • 10:1 vinkelkuggsteg och dubbla snäckväxlar (tillval)
  • Modulbaserade, flexibla och mångsidiga
  • Kan även fås med nsd tupH korrosionsskydd
  • Applikationsspecifika versioner
  • Stora utgående lager för hög överbelastningskapacitet

  • Intralogistik
  • Materialhantering
  • Ställdrifter

Snabbåtkomst

Produktkonfigurator

Produktkonfigurator

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligenta skärmaskiner

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens största tillverkare av maskiner och utrustning för att skära och dela livsmedel. Genom att använda SK 500E frekvensomriktare från NORD med fri programmering av funktioner som utförs i närheten av motorn i sina skärmaskiner kan företaget ställa in olika portionsstorlekar för olika sorters livsmedel.