UNIVERSAL SMI snäckväxlar

Tyst och jämn drift

  • NSD1_TupH
  • Effekt: 0.16 - 5.0 hp
  • Vridmoment: 186 - 4,683 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 5
Konstruktionsform: UNIVERSAL
Utväxling: 5.00 - 3,000.00 : 1

Funktioner

SMI snäckväxlar har en hög kraftdensitet och en mycket kompakt design samtidigt som de är relativt tysta i drift. Den enkla och effektiva designen gör att de tar mindre plats än andra typer av växlar. SMI snäckväxlar finns med slät yta eller stängd yta.

  • Hål- och solidaxel
  • Påsticks-, fläns och fotmonterade versioner
  • Vinkelkuggväxlar

  • Hög överbelastningskapacitet
  • Applikationsspecifika versioner
  • Mjuk och Tystgående
  • Aluminiumhus med låg vikt
  • Modulbaserade, flexibla och mångsidiga
  • Slät yta för enkel avspolning
  • Kan även fås med nsd tupH korrosionsskydd
  • Applikationsspecifika versioner

  • Intralogistik
  • Materialhantering

Snabbåtkomst