MAXXDRIVE® XT vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Optimerad husgeometri och lufttillförsel för att uppnå högsta värmegräns-kapacitet med axialfläkt
  • Tystgående
Tillverkningsstorlekar: 7
Monteringsposition: M1, M4, M5, M6
Utväxling: 6.3:1 - 22.4:1

I utförandet med tvåstegs konisk kuggväxel tillverkas alla storlekar av MAXXDRIVE XT industriväxlarna enligt den beprövade blockhusprincipen. Tack vare konstruktionen med kraftiga kylflänsar i kombination med optimerade axiella fläktar och lufthuvar uppnås mycket hög värmegräns-kapacitet. Stora rullager och axelavstånd ökar komponenternas belastningsbarhet och livslängd.

Många alternativ övertas ur industriväxelseriernas beprövade byggsatser, vilket gör att leveranstiderna motsvarar MAXXDRIVE standard-industriväxlarnas leveranstider. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav samt optimal lagerhållning.

  • Robusta rullager med lång livslängd
  • Effektiv variant av fläktkylning
  • Olika möjligheter att montera motorn
  • Monteringsklara komplettsystem med koppling, bromsar, övervakning m.m. kan levereras
  • Modulärt installerade backspärrar möjliggör enkel tillgänglighet
  • Den beprövade blockhus-principen i en del

  • Optimal tätning innebär lång användningstid utan läckor
  • Låg bulleremission tack vare ytterst precisa koniska kugghjul
  • Effektiv fläktkylning genom optimerade fläktar och styrning av luftströmmen
  • Hög vridmomentskapacitet
  • Smörjmedlens förlängda livs längd minimerar servicekostnaderna
  • Symmetrisk konstruktion
  • Spegelvänt montage är möjligt för att reducera utbytesväxlar
  • Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan kan levereras
  • Hög tillförlitlighet
  • Lång livslängd
  • Hög precision

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT


TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

I8160 - Bildbroschyr om Nord


I8160 - Bildbroschyr om Nord
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1050 - Options - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar


PL1050 - Options - Reservdelslista - UNICASE + NORDBLOC tappväxlar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation