MAXXDRIVE Vinkelkuggväxlar

Industriväxel

  • Effekt: 2,0 ‐ 2000 hp
  • Vridmoment: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Starkt och tåligt precisionstillverkat helgjutet växelhus
  • Modulbaserad och flexibel design som kan anpassas efter just dina önskemål
  • Låg ljudnivå
Tillverkningsstorlekar: 11
Konstruktionsform: M1 - M6
Utväxling: 12.5 - 30 000 : 1

Funktioner

Den vinkelkuggväxlade versionen av MAXXDRIVE industriväxel tillverkas enligt vår beprövade UNICASE-princip och finns i alla storlekar.

Det finns olika förseglingsalternativ att välja på för att passa olika miljöer.

Flexibel temperaturhantering gör att växlarna kan användas i miljöer med mycket varierande miljö och förlänger smörjmedlets livstid. Stora rullager and centrumavstånd ger en hög belastningskapacitet och längre livslängd för komponenterna.

Vi kan erbjuda korta led- och leveranstider tack vare optimal lagerhållning av delar och stor kunskap hos våra tekniker om vad som är viktigt för olika sorters applikationer.

  • Finns med olika lager för utgående axel som standard
  • Olika sorters effektiv fläktkylning
  • Många olika monteringssätt för motorn
  • Vi kan leverera installationsklara fullständiga system med koppling, bromsar, övervakning etc.
  • Monterade och lättillgängliga backstopp för enkelt riktningsbyte

  • Optimal försegling ger långa drifttider utan läckage
  • Låg ljudnivå tack vare precisionstillverkade vinkelkuggväxlar
  • Effektiv kylning med optimerad fläkt och luftflöde Hög momentkapacitet
  • Längre livstid för smörjmedel minskar underhållskostnader
  • Symmetrisk design
  • Vanlig B14-fläns på utgående sidan som standard
  • 6 olika installationsalternativ för olika applikationer
  • Spegelbild- eller lutande installation
  • Alla utväxlingar har lika stora växelhus och installationsutrymme (2- och 3-stegs)
  • Mått på ingående och utgående axlar kan utformas efter kundens önskemål.
  • Stor driftsäkerhet
  • Långt tjänsteliv
  • Hög precision

  • Transportörsystem
  • Skakmaskiner
  • Blandare
  • Extruders
  • Trummor
  • Kvarnar
  • Hissar
  • Och mycket mer

Snabbåtkomst