MAXXDRIVE Vinkelkuggväxlar
Industriväxel
- Effekt: 50 ‐ 2,000 hp
- Vridmoment: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
- Starkt och tåligt precisionstillverkat helgjutet växelhus
- Modulbaserad och flexibel design som kan anpassas efter just dina önskemål
- Låg ljudnivå
Tillverkningsstorlekar: | 11 |
---|---|
Konstruktionsform: | M1 - M6 |
Utväxling: | 12.5 - 30,000 : 1 |
Funktioner
Den vinkelkuggväxlade versionen av MAXXDRIVE industriväxel tillverkas enligt vår beprövade UNICASE-princip och finns i alla storlekar.
Det finns olika förseglingsalternativ att välja på för att passa olika miljöer.
Flexibel temperaturhantering gör att växlarna kan användas i miljöer med mycket varierande miljö och förlänger smörjmedlets livstid. Stora rullager and centrumavstånd ger en hög belastningskapacitet och längre livslängd för komponenterna.
Vi kan erbjuda korta led- och leveranstider tack vare optimal lagerhållning av delar och stor kunskap hos våra tekniker om vad som är viktigt för olika sorters applikationer.
- Finns med olika lager för utgående axel som standard
- Olika sorters effektiv fläktkylning
- Många olika monteringssätt för motorn
- Vi kan leverera installationsklara fullständiga system med koppling, bromsar, övervakning etc.
- Monterade och lättillgängliga backstopp för enkelt riktningsbyte
- Optimal försegling ger långa drifttider utan läckage
- Låg ljudnivå tack vare precisionstillverkade vinkelkuggväxlar
- Effektiv kylning med optimerad fläkt och luftflöde Hög momentkapacitet
- Längre livstid för smörjmedel minskar underhållskostnader
- Symmetrisk design
- Vanlig B14-fläns på utgående sidan som standard
- 6 olika installationsalternativ för olika applikationer
- Spegelbild- eller lutande installation
- Alla utväxlingar har lika stora växelhus och installationsutrymme (2- och 3-stegs)
- Mått på ingående och utgående axlar kan utformas efter kundens önskemål.
- Stor driftsäkerhet
- Långt tjänsteliv
- Hög precision
- Transportörsystem
- Skakmaskiner
- Blandare
- Extruders
- Trummor
- Kvarnar
- Hissar
- Och mycket mer