MAXXDRIVE XT vinkelkuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 67 - 2.000 hp
  • Vridmoment: 132.000 - 660.000 lb-in
  • Helgjutet robust hus
  • Hus med optimerad geometri för att uppnå maximala termiska gränskrafter med axiell fläkt
  • Låg ljudnivå
Tillverkningsstorlekar: 7
Konstruktionsform: M1/M3
Utväxling: 6,3 - 22,4:1

Funktioner

Vinkelkuggväxelversionen av MAXXDRIVE industriväxel tillverkas enligt den beprövade UNICASE-principen och finns tillgänglig i alla storlekar. Tack vare designen med många flänsar i kombination med axiella fläktar och luftkanalkåpor uppnås väldigt hög termisk kapacitet. Stora rullager och korta avstånd ger en förbättrad lastkapacitet och längre livslängd för komponenterna.

Många alternativ från vår beprövade och testade serie modulära industriväxlar används så att leveranstiderna liknar de för våra standardväxlar. Vi erbjuder korta planerings- och leveranstider. Detta är möjligt tack vara den omfattande kunskapen som våra experter besitter avseende specialkraven för varje applikation, samt tack vare optimerad lagerhållning.

  • Robust rullager med lång livslängd
  • Effektiv fläktkylning
  • Omfattande sortiment med många möjliga motorinfästningar
  • Kan levereras som nyckelfärdiga och kompletta system med koppling, bromsar, övervakning osv.
  • Lättillgänglig backspärr för snabbt byte av rotationsriktning
  • Beprövat helgjutet UNICASE-hus

  • Optimal tätning möjliggör långa drifttider utan läckage
  • Låg ljudnivå tack vare växlarnas höga prestanda
  • Effektiv fläktkylning genom optimerat fläkt- och luftflöde
  • Höga vridmoment
  • Förbättrat smörjmedel med längre hållbarhet minimerar underhållskostnader
  • Symmetrisk design
  • Kan installeras spegelvänt för att minska behovet av ersättningsväxlar
  • Ingående och utgående axlar kan anpassas till kundens dimensioner.
  • Långt serviceliv
  • Väldigt tillförlitliga
  • Hög precision

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217

Snabbåtkomst