NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorer

  • Effekt: 0.16 HP - 60 HP
  • Kapslingsklass: IP66
  • Verkningsgradsklass IE3
  • Världsvitt certifierad

Den nya energieffektiva UNIVERSAL-motorn från NORD DRIVESYSTEMS utökar motorsortimentet för viktiga globala marknader som Europa, USA, Kanada, Kina och Ryssland. Den är certifierad enligt CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI och UA och finns tillgänglig i effektområden från 0,12 till 45 kW. Dessutom är UNIVERSAL motorn som standard utrustad med temperaturgivare (TF).

I IEC-storlekarna 63 till 225 finns motorn tillgänglig i följande utföranden:

  • Fotmotor (B3)
  • Flänsmotor (B5 eller B14)
  • NEMA-C-fläns
  • NEMA-fotmotor

Övriga tillgängliga tillval är:

  • Motorstickkontakt (MS)
  • Enkla eller dubbla skyddstak
  • Mekanisk broms (BRE+)
  • Extern fläkt (F)
  • Kapslingsklass IP66

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Asynkronmotorer


Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Asynkronmotorer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DS1005 - IE3 HÖGPRESTANDAMOTORER MED PREMIUM EFFEKTIVITET - Datablad


DS1005 - IE3 HÖGPRESTANDAMOTORER MED PREMIUM EFFEKTIVITET - Datablad
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation