IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakta.

  • Effekt: 0,35–1,1 kW (0.5–1.5 hp)
  • Finns tillgänglig med nsd tupH och IP69K
  • Internationellt godkänd
  • Flexibel motormontering: direktmontering, NEMA, IEC
  • Effektivitesklass IE5+
  • Kompakt och hygienisk design
  • Konstant hög effektivitet över hela arbetsområdet

Funktioner

Effektiva. Hygieniska. Kompakta. Den nya motorgenerationen NORD IE5 + synkronmotorer för användning inom intralogistik samt dryck- och livsmedelsindustrin tillverkas i våra egna anläggningar. Våra motorer utmärker sig tack vare en kompakt, hygienisk design in i minsta detalj, vilket garanterar en hög korrosionsbeständighet och enkel rengöring. Den permanentmagnetbaserade synkronmotorn (PMSM) kan även fås i nsd tupH-utförande och IP69K. Den integrerade givaren i motorn är standard, en integrerad mekanisk broms kan väljas till. Denna motor reducerar antalet varianter som kan behövas och sänker därmed driftkostnaderna. Den är även kompatibel med samtliga växlar och frekvensomriktare i NORDS produktportfölj.

Tillgänglig från Q2/2020