Den ideala lösningen för intralogistik och flygplatser

Energieffektivt, standardiserat och servicevänligt

LogiDrive_Variantenreduzierung

M12 kontakt för digital indata Anslutning till närliggande sensorer. Omriktaren skickar sensorstatus till system på högre nivå.

Underhållsknapp Vid underhåll kan VFD sättas i underhållsläge.

Nyckelomkopplare (Auto / Local) Auto: Drift av styrenhet på högre nivå via buss Local: Inställningsläge med styrning direkt i kontrollern

Återställningsknapp med varningsljus Varningsmeddelande och text

M12 kontakt för buss (t.ex. ASI) Anslutning till andra buss-system möjlig

Internt bromsmotstånd

Extern 24 V DC kraftkälla För kontrollpanel. Detta säkerställer samma potential för alla drivenheter. Drivenheterna kan nås via buss även utan 400V AC-ström eftersom kontrollpanelen fortfarande får ström från 24 V DC-källan.

Decentraliserad installation Motormonterad eller väggmonterad plug-in omriktare

Plug-in EEPROM Data kan överföras om service krävs.

Bus_communication
P n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0-565 rpm 20-130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 rpm 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 rpm 45 – 260 Nm
Storlek Växel Motor Frekvensomriktare
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Storlek Ø Hålaxel [mm] Ø Hålaxel [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

IE4 DRIVENHETER ÄR ENERGIEFFEKTIVA

Genom att använda IE4 synkrona motorer kan man minska den totala livskostnaden för en motor. NORDs IE4-motor är betydligt mer effektiv och har en kortare tid till lönsamhet (ROI).

empty_tab_name

field_distribution_system_nordac_link

empty_tab_name

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz
IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

ENERGIEFFEKTIVT

Uppfyller krav i de högsta klasserna för energieffektivitet

Stor minskning av TCO

Hög effektivitet, även vid delbelastning och vid låga hastigheter tack vare PMSM-teknik

FÄRRE VARIANTER

Standardisering av växelmotorer för intralogistik och flygplatser

Enkel tillverkning

Lätt att välja

Stort hastighetsintervall genom omriktarteknik

SERVICE- OCH UNDERHÅLLSVÄNLIG

Mycket mindre lagerhållning

Servicevänlig tack vare plug-and-play-teknik

Kompact och platssparande design

25 % lättare med "lättvikts"-hus av aluminium

enskilda drivkomponenter kan bytas ut

GLOBAL NÄRVARO

NORD DRIVESYSTEMS finns i 52 länder i hela världen.

Global produktion, montering, service och säljnätverk