Novinky –

Elektronika pohonov a IoT (Internet of Things) na veľtrhu SPS IPS Drives v Norimbergu (Nemecko)

NORD DRIVESYSTEMS predstaví novinky v elektronike pohonov na veľtrhu SPS IPC Drives v Norimbergu (hala 3, stánok 218). Napríklad nový menič s distribútorom zbernice NORDAC LINK, navrhnutý pre zariadenia v intralogistike zapojené do siete s mnohými ďalšími pohonnmi.

nordac_link_fds_film_2017

Bargteheide , 2017-10-30

Táto nová rada frekvenčných meničov a softštartérov umožňuje zákaznícku konfiguráciu výbavy a funkcií tak, aby presne odpovedali aplikácii. Rýchle a bezpečné uvedenie do prevádzky je možné vďaka kódovanému systému konektorov pre napájanie, komunikáciu a pripojené snímače. Pre bezproblémový servis zariadenia je k dispozícii integrovaný silový odpínač a manuálny prepínač prevádzky. Na veľtrhu budú mať premiéru typy vo veľkosti "2", teda do 7,5kW. NORDAC LINK je ideálnym riešením pre balíkové terminály, letiskové systémy manipulácie s batožinou a automatické sklady. Meniče sú vhodné nielen pre vodorovné dopravníky, ale aj pre šikmé a vertikálne dopravníky. Majú integrované funkcie pre zdvihy a funkcie Bezpečný stop STO a SS1 podľa štandardu EN 61800-5-2.

Meniče NORDAC zahŕňajú niekoľko typov meničov do maximálneho výkonu 160kW. Vďaka integrovanému PLC môžu meniče samostatne vykonávať logické sekvencie a autonómne regulácie, NORD umožňuje pripojenie pohonov do cloudu použitím štandardných komponentov. NORD taktiež pripravuje software pre prediktívnu údržbu, založenú na meničoch NORD a využívajúcich integrované PLC, procesné údaje (spotreba, rýchlosť, napätie, stavové slovo) a údaje externých snímačov (napríklad snímač vibrácií). Tým umožní výrobcom strojov a systémovým integrátorom vývoj pokročilých konceptov údržby a nové servisné modely v spojení s IoT.

NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu SPS IPC Drives

  • hala 3, stánok 218
  • NORDAC LINK menič + distribútor zbernice vo veľkosti 2
  • Veľká flexibilita a univerzálnosť vďaka
    • kódovaným konektorom
    • manuálnym ovládačom
    • škálovateľnej funkčnosti
  • Redukcia typových variánt pre konkrétne projekty
  • Meniče frekvencie do 160kW s integrovaným PLC
  • IoT funkcie
    • pripojenie do cloudu
    • monitoring prevádzkových podmienok
    • prediktívna údržba