Novinky –

Pripravený na Priemysel 4.0: NORD na veľtrhu SPS IPC Drives 2017

Od 27 do 30 novembra 2017, spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstavila produktové inovácie a inteligentné riešenia pohonov pre priemysel 4.0 na poprednom európskom veľtrhu pre elektrickú automatizáciu - SPS IPC Drives.

Industrie 4.0 sps ipc drives

Bargteheide , 2017-10-26

V súčasnosti sú digitalizácia a priemysel 4.0 kľúčovými kľúčovými slovami v priemysle, výrobe a logistike. Vo svojej špeciálne vytvorenej oblasti testovania aplikácií na SPS IPC Drives 2017 v Norimbergu spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS ukázala, aké riešenia pre pohony NORD môžu pracovať pre továreň budúcnosti. Sieťové pohonné jednotky oznamujú svoje stavové údaje prostredníctvom riadiaceho systému alebo priamo do cloudu. Keďže sú uložené v cloude, dáta sú k dispozícii na celom svete na vyhodnotenie a analýzu. Frekvenčné meniče s integrovanými funkciami PLC zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú úlohu. Integrovaná PLC spracováva dáta zo snímačov a servopohonov a v prípade potreby iniciuje sekvenčné riadenie a komunikuje vysoko kvalitné údaje o jednotke a aplikáciách do riadiaceho centra a sieťových komponentov. Preto je možné sledovať celý systém pohonov NORD. Zozbierané údaje môžu byť použité napríklad na určenie stavu údržby (prediktívna údržba) a kapacity pohonu. Umožňuje to plánovanú údržbu, ktorá sa dá vykonať podľa potreby, pričom sa zohľadní súčasná výrobná záťaž. Výhody: rýchlejší servis, znížené prestoje a náklady na údržbu, ako aj dlhšia životnosť pohonu.

Okrem inteligentných riešení pohonov pre tzv. "Inteligentnú továreň" spoločnosť NORD predstavila aj inovácie produktov ako NORDAC LINK a LogiDrive na jednotkách SPS IPC. Systém distribúcie poľa NORDAC LINK je riadenie pohonu, ktoré môže byť flexibilne inštalované v blízkosti motora. Je k dispozícii ako frekvenčný menič (do 7,5 kW) a ako motorový spúšťač (do 3 kW). Vďaka integrovanému PLC a kompatibilite so všetkými bežnými systémami zbernice sa dá NORDAC LINK ľahko integrovať do všetkých moderných automatizačných systémov a je voľne konfigurovateľný podľa požiadaviek a aplikácií. S LogiDrive vytvorila spoločnosť NORD štandardizované pohonné jednotky pre intralogistické aplikácie - energeticky úsporné, udržateľné a nákladovo optimalizované. Pohonné jednotky LogiDrive obsahujú synchrónny motor IE4 s menovitými výkonmi do 5,5 kW, dvojstupňovú kužeľovú prevodovku a NORDAC LINK distribučný systém, ktorý sa múže inštalovať v blízkosti motora.

NORD na veľtrhu SPS IPC Drives 2017: Hala 3, stánok 218

  • NORDAC LINK distribučný systém
  • LogiDrive
  • Priemysel 4.0
  • Prediktívna údržba
  • PLC funkčnosť

Dozvedieť sa viac