Novinky –

Pohony NORD s povrchovou úpravou nsd tupH

Robustné a spoľahlivé - aj v extrémne drsných podmienkach. Vo svojom spracovateľskom centre sa holandský spracovateľ mäkkýšov Krijn Verwijs spolieha na riešenia pohonov odolné voči korózii od spoločnosti NORD.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2018-04-03

Stovky 1,5 kW elektroprevodoviek udržiava v pohybe dopravné pásy v centre spracovania mäkkýšov Krijn Verwijs . Slaný vzduch spôsobil pri konvenčných pohonoch dosiahnutie ich limitu životnosti pomerne rýchlo. Zbrusu nové motory s liatinovým motorom ukazujú prvé známky hrdze po niekoľkých týždňoch. A trvalo asi dva roky, kým ich museli kompletne nahradiť. Dokonca aj dobré ochranné nátery alebo lakovanie nemohli výrazne oddialiť začiatok korózie za týchto agresívnych podmienok okolia. Nehrdzavejúca oceľ nepredstavuje primeranú alternatívu pretože pohony sú veľmi horúce a vyžadujú dlhú fázu chladenia pred tým, ako sa môžu vyčistiť.

Riešenie: NORD hliníkové pohony s nsd tupH povrchovou úpravou . Pre úpravu nsd tupH sa nepoužíva žiadny materiál - takže sa nič nemôže odlupovať. Namiesto toho povrchová úprava vytvára základnú vrstvu, ktorá je trvale spojená so substrátom. Na základe elektrolytického procesu poskytuje táto úprava hliníkovému povrchu podobnú odolnosť voči korózii ako povrch z nehrdzavejúcej ocele. Povrch odolný proti poškriabaniu je tiež šesťkrát tvrdší ako neošetrená hliníková zliatina a je tisíckrát tvrdší ako farba.

Náklady na nákup hliníkových systémov s nsd tupH povrchmi môžu byť vyššie v porovnaní s konvenčnými pohonmi z liatiny, ale to je dosiahnuté oveľa dlhšou životnosťou. Okrem toho sú eliminované náklady na náhradné motory a výsledné značné úsilie na inštaláciu. Bram de Visser, servisný manažér spoločnosti Krijn Verwijs: "S novým riešením NORD sa už nemusím starať o pohonné systémy. Očakávame, že pohony s nsd tupH vydržia najmenej päťkrát dlhšie ako staré motory s prevodovkou. "

Úprava nsd tupH je k dispozícii pre všetky výrobky NORD vyrobené z hliníka.

Výhody nsd tupH

  • Odolnosť proti korózii
  • Odolnosť proti kyselinám a zásadám
  • Jednoduché čistenie
  • Trvanlivosť podobná ako u nehrdzavejúcej ocele
  • Nedá sa odfarbiť
  • Ľahší ako nehrdzavejúca oceľ
  • Cenovo výhodná alternatíva k nehrdzavejúcej oceli
  • Schopnosť účinnejšie odvádzať teplo ako nehrdzavejúca oceľ