Novinky –

LogiMAT 2018

Na LogiMAT 2018 v Stuttgarte v polovici marca predstavila spoločnosť NORD výkonné a nákladovo optimalizované riešenia pohonov pre intralogistiku a dopravnú technológiu.

Bargteheide , 2018-03-19

LogiMAT 2018

V súlade s mottom výstavy "Digitálne - sieťové - inovatívne", na LogiMAT 2018 predstavil NORD inteligentnú, flexibilnú a efektívnu technológiu pohonov pre intralogistickú technológiu pohonu. Medzi ďalšie najdôležitejšie udalosti, NORD predstavil svoj nový priemyselný distribútor série NORDAC LINK , ktorý bol špeciálne optimalizovaný pre dopravnú technológiu. Toto ovládanie pohonu pre flexibilnú inštaláciu v blízkosti motora je k dispozícii ako frekvenčný menič (do 7,5 kW) alebo motorový štartér (do 3 kW) a poskytuje to, čo je potrebné pre rýchle uvedenie do prevádzky, jednoduchú obsluhu a údržbu. Spoločnosť NORD taktiež predstavila svoj štandardizovaný LogiDrive systempozostávajúci zo synchrónneho motora IE4 a distribútora NORDAC LINK, ako aj koncepcie energetickej a nákladovej optimalizácie (vrátane TCO, redukcie verzií a synchrónnych motorov IE4) pre vysoko kvalifikované medzinárodné publikum.

"Dopyt v oblasti intralogistiky sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšil, čo sa prejavilo aj na LogiMAT v Stuttgarte, s radosťou sme privítali veľký počet návštevníkov a zákazníkov v našom stánku a mali veľa zaujímavých diskusií. Je to pre nás veľký úspech, "povedal generálny riaditeľ spoločnosti NORD Dr. Omar Sadi.