Novinky –

Pohony pre dopravníky paliet : Spoľahlivá technológia s robustným dizajnom

Technológia paletových dopravníkov predovšetkým vyžaduje hospodárne pohonné riešenia s vysokou preťažiteľnosťou. NORD DRIVESYSTEMS dodáva optimálne prispôsobenú, individuálne konfigurovateľnú a flexibilnú technológiu pohonu, ktorá znižuje počet verzií a minimalizuje náklady najmä na prepravu paliet a paletových klietok s valcovými alebo reťazovými dopravníkmi.

Bargteheide, 2019-01-08

Pri aplikáciách s jednoduchými paletovými dopravníkmi vyvinul NORD efektívnu kombináciu pohonov pozostávajúcu z asynchrónneho motora a frekvenčného meniča NORDAC BASE. Toto riešenie pohonu je špeciálne prispôsobené požiadavkám technológie paletových dopravníkov a poskytuje spoľahlivú technológiu s robustným dizajnom. Pohon môže byť kombinovaný so všetkými motormi s prevodovkou NORD a môže byť flexibilne rozšírený podľa požiadaviek alebo podľa špecifikácií zákazníka. Normalizácia vedie k zníženiu počtu verzií. To výrazne znižuje zásoby náhradných dielov, optimalizuje údržbu a šetrí náklady v zmysle TCO (celkové náklady na vlastníctvo).

Trojfázové asynchrónne motory poskytujú výkon až do 1,5 kW a majú vysokú kapacitu pri preťažení, pevné spracovanie a dlhú životnosť. Frekvenčné meniče sú inštalované v blízkosti motora a sú vybavené integrovaným PLC. Voľne programovateľná PLC spracováva dáta zo snímačov a ovládačov, poskytuje diagnostické možnosti a komunikuje s regulátorom vyššej úrovne. Predinštalovaný softvér na kontrolu, parametrizáciu a diagnostiku je konfigurovaný pre špeciálne požiadavky na pohon technológie paletového dopravníka.

Pohonné jednotky môžu byť integrované do všetkých bežných zbernicových systémov. Rozhranie AS alebo rozhranie I / O sú obzvlášť vhodné ako jednoduché a nákladovo orientované riešenie pre komunikáciu v technológii paletových dopravníkov. Iný zbernicový systém môže byť bez problémov použitý, ak existujú sofistikovanejšie požiadavky.

Spoľahlivý, flexibilný, robustný a priateľský k servisu a údržbe - s kombináciou asynchrónneho motora a NORDAC BASE vyvinula spoločnosť NORD aplikačné riešenie pohonu pre paletové dopravníky.