Novinky –

Koncepty pohonu so šetrením energie: NORD DRIVESYSTEMS na IFAT 2018

Od 14. do 18. mája 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstaví inteligentné a efektívne riešenia pohonov na najväčšej svetovej výstave pre vodu, odpadovú vodu, odpad a suroviny.

Bargteheide, 2018-05-07

Na stánku 314 v hale A1 môžu návštevníci výstavy v Mníchove spoznať sieťové, autonómne a škálovateľné pohony od tohto nemeckého výrobcu. Decentralizované pohonné systémy tvoria skupiny master / slave, ktoré navzájom inteligentne komunikujú. To im umožňuje sledovať a kontrolovať celé časti systému. Napríklad, ak dôjde k zablokovaniu, detekuje sa to a buď sa automaticky odstráni, alebo sa hlási do centrálneho riadiaceho systému, takže sa môže spustiť náhradná jednotka v sieti.

NORD okrem toho zobrazuje výhľad riešení pre monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu. Sú založené na PLC, ktorý je integrovaný do frekvenčného meniča. Údaje o pohone a aplikáciách je možné zaznamenať a všetky dostupné údaje senzorov a ovládačov môžu byť vyhodnotené a spracované.

NORD na tejto výstave pre trvalo udržateľné environmentálne technológie prezentuje aj svoje vysoko energeticky úsporné synchrónne motory IE4, ako aj inteligentné frekvenčné meniče s novou čelnou prevodovkou NORDBLOC.1 a priemyselnou prevodovkou MAXXDRIVE , ktorá bola rozšírená o ďalšie veľkosti. Komplexný modulárny koncept služieb zaokrúhľuje ponuku spoločnosti NORD.

Navštívte špecializované prednášky NORD s témami ako "Efektívna a inteligentná technológia pohonu pre aplikácie čerpadiel budúcnosti" na pracovisku Pumps Meeting Point v hale B1..

Dátumy ::

  • Utorok 15. mája 2018: 14:00
  • Streda, 16. mája 2018: 12:00
  • Štvrtok 17. mája 2018: 13:00