Novinky –

Nový produkt: Jednostupňová prevodovka NORDBLOC.1

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoju úspešnú sériu NORDBLOC.1 o jednostupňovú prevodovku pre aplikácie s vysokými otáčkami a krútiacimi momentmi.

Bargteheide , 2018-06-18

Nová čelná prevodovka NORDBLOC.1 ponúka maximálnu účinnosť, vysokú torznú tuhosť, nízky hluk pri prevádzke a dlhú životnosť. Okrem toho spĺňajú aj tie najprísnejšie hygienické požiadavky vďaka ich umývateľnému dizajnu. Inovatívne prevodovky nemajú oddeľovacie spoje alebo ložiskové záslepky. To zvyšuje stabilitu produktu a zároveň poskytuje hladší povrch, na ktorom sa nemôžu nahromadiť ani kvapaliny ani tuhé materiály.

Skriňa UNICASE optimalizovaná podľa FEM zaručuje maximálnu pevnosť a tuhosť. Okrem zvýšenej tuhosti zabezpečuje vnútorne spevnený dizajn aj tichý chod. Všetky ložiská a tesniace lôžka sú umiestnené v puzdre, čím sa eliminujú spoje, ktoré môžu oslabiť skriňu a umožniť únik oleja. Otvory a montážne plochy sú kroku opracované jedným krokom, čo umožňuje veľmi presné tolerancie - zabezpečuje presné umiestnenie ozubených kolies, ložísk a tesnení a dlhšiu životnosť všetkých komponentov. Skriňa je vyrobená z vysoko pevného ​​odolného hliníka a je preto mimoriadne ľahký a robustný. Dodatočná ochrana je zabezpečená voliteľnou povrchovou úpravou nsd tupH. Hladká a ľahko čistiteľná skriňa robí prevodovku NORDBLOC.1 zvlášť vhodnou pre používateľov z hygienicky kritických sektorov, ako je potravinársky alebo farmaceutický priemysel.

Prevodovky sú veľkoryso dimenzované a môžu vydržať veľké radiálne a axiálne sily. Zvláštnym prínosom veľkých ložísk je väčší priemer vnútorných hriadeľov, čo zvyšuje pevnosť ložiska. Ozubené kolesá sú vyrobené z kalenej ocele a umožňujú vysoké krátkodobé preťaženie.

Nové produkty NORDBOLOC.1 sú k dispozícii v piatich veľkostiach s výkonom motora od 0,12 do 7,5 kW pre výstupné krútiace momenty až 280 Nm. Všetky varianty sú k dispozícii ako verzie prírubové (B5 alebo B14), alebo pätkové/prírubové. Možnosti pre montáž motorov IEC a NEMA, ako aj širokú škálu variantov pre hriadele, ložiská a mazanie je možné flexibilne realizovať.

Robustné, efektívne, tiché a kompaktné - s jednostupňovou čelnou prevodovkou NORDBLOC.1, spoločnosť NORD vytvorila spoľahlivé, robustné a úsporné pohonné riešenie pre čerpadlá, miešadlá a ventilátory, ako aj pre aplikácie dopravných technológií.