Novinky –

BrauBeviale 2018: Robustné pohony vďaka povrchovej úprave

Pri výrobe piva a iných nápojov na báze alkoholu musia byť splnené najvyššie hygienické normy. Od 13. do 15. novembra bude spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS na výstave BrauBeviale 2018 vystavovať technológiu nsd tupH, vyvinutú pre aplikácie s vyššou potrebou čistenia: poskytuje hliníkovému povrchu skrine robustnosť a odolnosť nehrdzavejúcej ocele.

Bargteheide , 2018-11-13

Vynikajúca ochrana proti korózii dáva povrchu hliníkových skríň odolnosť proti korózii podobnú ako u nehrdzavejúcej ocele. Povrchy optimalizované pre umývanie sa ľahko čistia a sú odolné voči kyselinám a zásadám. Je dokonca možné použiť vysokotlakové čistiace prostriedky alebo veľké množstvo agresívnych médií. To sa dosiahne ochrannou vrstvou, ktorá je natrvalo spojená s podkladovým materiálom a na rozdiel od farby alebo povlaku sa neodstráni ani neopadá. Poškodenie zostáva lokálne obmedzené a nerozšíri sa. Povrchová úprava nsd tupH je k dispozícii pre takmer všetky výrobky NORD vyrobené z hliníka, ako sú prevodovky, motory s hladkým povrchom, frekvenčné meniče a motorové štartéry.

Pre svojich zákazníkov spoločnosť NORD vyvíja prispôsobené pohonové koncepcie pre dopravu nápojových kontajnerov. Návštevníci sa o tom môžu presvedčiť prostredníctvom funkčného modelu v BrauBeviale: Linka na fľaše je vystavená ako štandardné riešenie a tiež ako vyčistená verzia, ktorá je kompletne upravená technológiou nsd tupH.

NORD nájdete na BrauBeviale 2018 v hale 8 na stánku 8-202.