Novinky –

Nepretržitá ochrana: Výhody nsd tupH na technológii dopravníkov

Hygiena a spoľahlivosť sú hlavnými prioritami riešení pre dopravníkové systémy firmy Smalte Conveying Solutions . Z tohto dôvodu austrálska spoločnosť, ktorá vyrába dopravné systémy na balenie strojov, spolieha na pohony s úpravou nsd tupH od spoločnosti NORD.

Bargteheide , 2019-03-13

Odolná ochrana proti korózii, ľahké čístenie a zároveň ekonomicky úsporné - vynikajúce technické vlastnosti a ekonomické výhody nsd tupH tiež presvedčili spoločnosť Smalte Conveying Solutions. Namiesto použitia drahých motorov z nehrdzavejúcej ocele sa austrálsky špecialista na dopravníky rozhodol pre pohony firmy NORD vybavené nsd tupH a vybavil 24 dopravníkov z nehrdzavejúcej ocele, ktoré dopravujú omáčky a nátierky z výrobnej oblasti do obalovej oblasti a nakoniec do HMPS baliaceho stroja, antikoróznou ochranou severonemeckého výrobcu NORD.

nsd tupH (Sealed Surface Conversion System)je proces hĺbkového spracovania hliníkových povrchov. Pri elektrolytickom procese je povrch hĺbkovo utesnený a neoddeliteľne viazaný na materiál substrátu. Týmto spôsobom sa hliník stáva podobne odolným proti korózii ako nehrdzavejúca oceľ. Povrchy ošetrené nsd tupH sa ľahko čistia a sú z veľkej časti odolné voči kyselinám a zásadám. Je dokonca možné použiť vysokotlakové čistiace prostriedky alebo veľké množstvo agresívnych médií. Pohonné jednotky nsd tupH sú robustnou a trvanlivou alternatívou k lakovaným motorom s prevodovkou alebo verzii z nehrdzavejúcej ocele. Úprava nsd tupH je k dispozícii pre všetky výrobky NORD vyrobené z hliníka.

Výhody úpravy nsd tupH :

  • Odolná ochrana proti korózii
  • Spoľahlivá, nízke nároky na údržbu
  • Vhodné do potravinárstva (materiál schválený FDA)
  • Jednoduché čistenie (platí pre motory s hladkými povrchmi)
  • Dlhá životnosť
  • Nízka hmotnosť (hliníkový pohon namiesto liatej ocele)
  • Osvedčená v praxi už veľa rokov
  • Výborný pomer cena / výkon