Novinky –

Pohony NORD zabezpečujú bezvýkopovú stavbu tunelov v Abú Zabí

Podzemný projekt storočia: V hlavnom meste Spojených arabských emirátov sa stavia nový kanalizačný tunel. Riešenia pohonov od spoločnosti NORD zabezpečujú bezpečnú prepravu osôb a materiálov so zdvíhacími zariadeniami v prístupových šachtách.

Bargteheide, 2019-04-19

Dĺžka 40 km, priemer až päť metrov, odpadová voda 800 000 m3: Nová kanalizačná stavba v Abú Zabí je obrovská. Zámerom "Strategického programu zvyšovania tunelov" (STEP) je uspokojiť rastúci dopyt po likvidácii odpadových vôd. Aby neboli obmedzovaní obyvatelia a verejný život v metropole viac, ako je nevyhnutné, musela sa stavba tunela vykonávať bez zákopov a tunelových šácht. Vyžadovali sa zdvíhacie zariadenia s robustnými pohonnými riešeniami, ktoré mohli fungovať takmer bez údržby viac ako dva roky a boli schopné pracovať ako synchrónne páry, aby sa znížil personál a materiály na značné vzdialenosti až 90 metrov.

Špecialista pre dopravnú techniku ElectroMech ​​z Indie využil odborné znalosti spoločnosti NORD pre túto mamutiu úlohu. V priebehu rokov dvaja partneri realizovali niekoľko projektov. Riešenia založené na vysoko výkonných motoroch s kužeľovým prevodom boli spoločne vyvinuté pre hlavné a pomocné zdvíhacie zariadenia, ktoré majú účinnosť viac ako 95% a tiež veľmi vysokú nosnosť. Každý žeriav bol vybavený dvojicou bubnov s dvoma samostatnými hnacími systémami, z ktorých každý sa skladá z elektroprevodovky a frekvenčného meniča.

Automatizácia celého systému využíva signály enkódera na dokonalú synchronizáciu dvoch bubnov, takže neexistuje riziko, že sa napájacia platforma nebezpečne nakloní. Meniče NORD s ovládaním na mieste umožňujú zabezpečiť konštantné otáčky a vysoké štartovacie momenty aj pri rôznych zaťaženiach. Vďaka tomu je možné presne, rýchlo a starostlivo umiestniť bremená.