Novinky –
Zameranie na výkon: nové prevodovky NORDBLOC.1
Čelné prevodovky radu NORDBLOC.1 boli rozšírené smerom nahor o tri veľkosti. Pohonné jednotky poskytujú vysoké výstupné krútiace momenty ako aj maximálnu radiálnu a axiálnu nosnosť.
Bargteheide, 2019-05-06
Jednostupňové čelné prevodovky NORDBLOC.1 od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sa osvedčili ako inovatívne pohonné jednotky s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Úspešná séria sa teraz rozšírila smerom nahor o tri veľkosti, s výkonom od 1,1 do 45 kW a krútiacimi momentmi od 400 do 1 000 Nm. Vďaka veľkoryso dimenzovaným ložiskám môžu robustné prevodovky spoľahlivo zvládnuť veľké axiálne a radiálne sily, a preto sú ideálne pre čerpadlá a miešadlá.
Inovatívne čelné prevodovky vyrobené zo sivej liatiny sa vyznačujú vysokou účinnosťou, kompaktným dizajnom a vysokou spoľahlivosťou. Konštrukcia bez oddeľovania škár a zatváracích viečok zvyšuje pevnosť výrobku a FEM optimalizované UNICASE puzdro zaručuje aj maximálnu pevnosť a tuhosť. Vďaka širokej škále možností konfigurácie a montáže je možné čelné prevodovky NORDBLOC.1 flexibilne používať a sú k dispozícii vo verzii s pätkou a prírubou.