Novinky –

Digitálne továrne budú v blízkej budúcnosti decentralizované

Budúcnosť výroby je modulárna, flexibilná a autonómna. To si vyžaduje nové systémy s decentralizovanou inteligenciou, ktoré dokážu zvládnuť rastúcu zložitosť procesu. NORD DRIVESYSTEMS dodáva široký výber decentralizovanej technológie pohonu s frekvenčnými meničmi, ktoré je možné flexibilne integrovať do zariadenia.

Bargteheide, 2019-06-17

Decentralizované frekvenčné meniče ponúkajú mnoho výhod: Šetria miesto v rozvádzačoch, znižujú náklady na kabeláž, zjednodušujú údržbu a zvyšujú tak účinnosť celého systému pohonu, požiadaviek a aplikácií. Pre priamu montáž na motor ponúka NORDAC FLEX flexibilnú inštaláciu, ako aj maximálnu univerzálnosť pre aplikácie. S rozsahom výkonu až 22 kW, širokou škálou funkcií a širokým rozsahom príslušenstva je NORDAC FLEX najflexibilnejším decentralizovaným meničom NORD. Jednoduchým prenosom parametrov cez pamäť EEPROM je inštalácia a servis rýchly a spoľahlivý. Vďaka modulárnej štruktúre môžu byť meniče NORD rozšírené o ďalšie príslušenstvo a ponúkajú impozantnú škálu scenárov pre použitie v automatizačných sieťach Priemyslu 4.0. Ich oblasti použitia sa pohybujú od dopravníkovej techniky a intralogistiky, až po riadenie úloh v baliarenskom a potravinárskom priemysle, ako aj v aplikáciách čerpadiel a vo všeobecnom strojárstve.