Novinky –

Pohony NORD vás dostanú do výšky

Česká spoločnosť STROS vyrába stavebné výťahy pre zákazníkov po celom svete. V budove "Moskva City" sa buduje osem výškových budov. Sú poháňané vysoko výkonnými, prispôsobenými a úplne spoľahlivými riešeniami od firmy NORD.

Stros_case_study_view

Bargteheite , 2019-06-11

S výškou takmer 340 m je v súčasnosti Mercury Tower najvyššou budovou v Európe. Pre takéto výšky musia byť stavebné výťahy rýchle a odolávať rýchlosti vetra až 20 m / s. Výťahy STROS dokážu uniesť až 3 200 kg a prejsť až 100 m za minútu. Keďže celá stavba by sa bez nich zastavila, výťahy musia pracovať bez prerušenia. Z tohto dôvodu vyvinula spoločnosť NORD koncepciu s až tromi samostatnými motormi s kužeľočelnými prevodovkami, takže časy zostupu sú takmer úplne eliminované. Motory sú vybavené externými brzdovými odpormi a elektromagnetickými kotúčovými brzdami, ktoré je možné uvoľniť aj manuálne. Súčasťou kompletného riešenia na mieru je rozvádzačový frekvenčný menič s funkciou zdvíhu. To zaisťuje šetrné štartovanie a brzdenie motorov a záručuje veľmi presné polohovanie.

Spoločnosť STROS používa od roku 1997 individuálne konfigurované riešenia pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS. V závislosti od projektu, ktorý je inštalovaný podľa požiadaviek, ktoré majú napríklad vystužené ložiská alebo špeciálnu konštrukciu vyhovujúcu norme ATEX alebo NEC. Rozvádzačové frekvenčné meniče sú k dispozícii pre riadiace systémy v rôznych výkonových triedach a so zodpovedajúcimi funkciami.

Okrem stavebných výťahov STROS dodáva aj osobné a nákladné výťahy, špeciálne výťahy a pevne inštalované výťahy, zdvíhacie plošiny, pracovné plošiny a riešenia na mieru. Všetky sú poháňané motormi NORD.