Novinky –

Nové energeticky úsporné motory pre Brazíliu

NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoje portfólio energeticky účinných motorov pre brazílsky trh.

Bargteheide , 2019-06-19

Dňa 1. augusta 2019 nadobúda účinnosť "Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017" Ministerstva baníctva a energetiky (MME). Regulácia riadi maximálnu spotrebu energie a účinnosť motorov a strojov. Podľa nových minimálnych požiadaviek musia všetky trojfázové asynchrónne motory od 0,12 do 370 kW, ktoré sa predávajú po auguste 2019, spĺňať triedu účinnosti "Alto Rendimento Plus - IR3" (zodpovedá IE3). Výnimkou sú motory na prerušovanú prevádzku, motory s prepínaním pólov a motory, ktoré sú vhodné na prevádzku s frekvenčnými meničmi, ako aj motory do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoje portfólio a vyvinula motory IR3 s výkonom od 0,12 do 55 kW pre brazílsky trh.

Mimochodom: NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. ktorá bola založená 5. júla 1999 a v tomto roku oslavuje svoje 20. výročie.