Novinky –

Výroba elektroniky v Aurichu: flexibilná a efektívna

Od začiatku 80-tych rokov NORD prevádzkuje vlastnú výrobu elektroniky v Dolnom Sasku v Aurichu.

Bargteheide , 2019-06-24

Na ploche 5 000 m2 v meste Aurich (Dolné Sasko) vyrába NORD elektronickú pohonnú techniku ​​do 160kW ( frekvenčné meniče , motorové štartéry a elektroniku). Viac ako 100.000 kusov opustí továrne každý rok - od sériových výrobných zariadení a individuálne konfigurovateľných produktov až po jednorazové položky. Vyrába sa tu aj decentralizovaný menič série NORDAC LINK ako aj nový NORDAC PRO SK 500P určený pre montáž do rozvádzača. Moderná automatizovaná výroba je navrhnutá tak, aby poskytovala maximálnu efektivitu, rýchlosť a flexibilitu. Toto sa okrem iného vykonáva pomocou úzkeho logistického reťazca, veľkého systému bezpapierovej výroby, ako aj automatizovanej tvorby plánov montáže a kontroly z konfigurácie produktu. NORD tak dokáže rýchlo a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov a zmeny na trhu. Pre výrobné jednotky do 7,5 kW (stavebná veľkosť 1) je to dosiahnuteľné aj bez ďalšieho nastavenia. Rozsiahly a prísny proces kontroly kvality zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť produktov NORD.

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37

26605 Aurich‎