Novinky –

Priemyselná monobloková prevodovka rekordnej veľkosti

NORD DRIVESYSTEMS navrhol priemyselnú prevodovku s menovitým momentom 240.000 Nm a množstvom špecifických úprav pre baňu v Maroku. V súčasnosti ide o najväčšiu prevodovku v monoblokovej skrini - NORD tým potvrdil prvenstvo v tejto technológii.

Record-size_industrial_gear_unit

Morocco , 2014-12-10

Prevodovka poháňa viac ako dvojkilometrový dopravník prepravujúci záťaž nieľko stoviek ton. Pohon spĺňa vysoké nároky zákazníka na ťažkú prevádzku s vysokou toleranciou k záťažovým špičkám a rázom.

Kancelária NORD v Casablanke navrhla pohon s podporou centrály firmy NORD v Bargteheide. Priemyselná kužeľočelná prevodovka SK15407 je spolu so 450kW motorom inštalovaná na nosnom ráme. Monobloková koncepcia UNICASE minimalizuje riziko úniku oleja, umožňuje kompaktné rozmery pohonu a ponúka vysokú radiálnu aj axiálnu zaťažiteľnosť. Prevodovka je montovateľná na všetkých šesť strán aj na prírubu. Pre toto konkrétne nasadenie v banskej technológii bola zvolená pravoúhla konfigurácia spolu s elektricky ovládanou bubnovou brzdou. Špeciálne krytovanie poskytuje nielen ochranu proti rotujícim častiam pohonu, ale prispievá aj k lepšiemu chladeniu skrine prevodovky usmernením prúdu vzduchu od motora. Prevodovku možno odpojiť od motora pomocou kvapalinovej spojky. To prispieva nielen k bezpečnosti prevádzky ale aj k vyššej životnosti pohonu.