Novinky –

Malé ale ekologické: IE3-Motory od 0,12 kW

NORD DRIVESYSTEMS rozširuje radu IE3 motorov s prémiovou účinnosťou v rozsahu od 0.12 kW od januára 2016. Pridaním tejto najmenšej veľkosti do portfólia IE3 sa tak staráme o zaradenie aj tých najmenších prevádzok do ekologicky priateľského prostredia.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Výkony 0.12 kW až0.75 kW sa používajú v obrovskom množstve bežných aplikácií. Napriek tomu účinnosť v tomto výkonovom rozsahu bude Európskou úniou regulovaná až v poslednom štádiu a len prednedávnom bola publikovaná v medzinárodnom štandarde IEC 60034-30-1. Aktuálne platí povinnosť používania IE3 motorov vo výkonoch od 7,5 kW, od budúceho roka pribudne táto povinnosť aj pre motory výkonu nad 0,75 kW. Aj napriek tomu sa mnoho ekologicky zmýšľajúcich ľudí rozhodlo podieľať sa na odľahčení životného rostredia aj pri menších výkonoch. Ako riešenie umožňuje NORD DRIVESYSTEMS využívať IE3 motory aj pre malé aplikíciu. NORD dodáva kompaktné IE3 motory v IEC veľkostiach. Zmena na účinnosť IE3 sa tak stáva plynulejšou a nevyžaduje si úpravu rozmerov už jestvujúcich motorov.