Decentralizovaná technológia pohonu

Väčšia flexibilita, nižšie náklady

Naše decentralizované invertory je možné ľubovoľne konfigurovať a prispôsobiť ich tak akejkoľvek aplikácii. Z tohto dôvodu získate optimálne riešenie a zároveň znížite svoje inštalačné a prevádzkové náklady.

Frekvenčné meniče NORD už spĺňajú požiadavky klasifikácie energetickej účinnosti IE2 novej smernice o ekodizajne (EÚ) 2019/1781 (platné od 1. júla 2021).

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - menič frekvencie

Silné zameranie, optimálna funkcia

  • Rozsah výkonov: 0,37 – 3 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66, IP69 (pripravuje sa)
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhranie
  • Riešenie plug&play na rýchle uvedenie do prevádzky

Meniče frekvencie NORDAC LINK - SK 250E

Rýchla inštalácia, jednoduchá údržba

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 7,5 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP65
  • Montáž na stenu
  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka absolútnej pripojiteľnosti
  • Ľubovoľná konfigurácia pre vašu aplikáciu

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenčný menič

Väčšia flexibilita, nižšie náklady

  • Rozsah výkonov: 0,25 -22 kW
  • Trieda krytia: IP55, IP66
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnej štruktúre

NORDAC LINK - SK 155E - Motorový spúšťač

Rýchla inštalácia, štartovanie bez opotrebovania

  • Rozsah výkonu: 0,06 - 3,0 kW
  • Trieda ochrany: IP65
  • Montáž na stenu
  • Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka absolútnej pripojiteľnosti
  • Ľubovoľná konfigurácia pre vašu aplikáciu

NORDAC START - SK 135E - Motorový spúšťač

Kompaktný pohon, štartovanie bez opotrebovania

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 7,5 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Povrchová úprava (nsd tupH)

Elektronika pohonov: Naše odborné znalosti - vaša bezpečnosť

Decentralizovaná pohonná elektronika spoločnosti NORD je prítomná v mnohých aplikáciách po celom svete. Naše inovatívne meniče s integrovaným PLC vykonávajú funkcie v blízkosti motorovej jednotky a znižujú zaťaženie nadradeného riadiaceho systému. Z našich riešení profituje viac ako 100 priemyselných odvetví. Napríklad v intralogistike, kde sa batožiny alebo balíky prepravujú cez kontinenty. Naše frekvenčné meniče sa tiež používajú v bežnej dopravnej technike, v baliarenskom priemysle alebo v aplikáciách čerpadiel. Známi zákazníci vyrábajúci potraviny a nápoje sa tiež spoliehajú na elektroniku pohonov dodávanú spoločnosťou NORD DRIVESYSTEMS.

Naša decentralizovaná pohonová elektronika sa vyznačuje vysokým výkonom a bezpečnosťou. Bez ohľadu na to, kam na svete sa naša technológia pohonu pohybuje: kvalita našich riešení zostáva vždy na vysokej úrovni. Vďaka pobočkám na všetkých kontinentoch sme neustále v blízkosti našich zákazníkov a poskytujeme služby bez dlhých čakacích dôb.

Decentralizovaná technológia pohonu od spoločnosti NORD - veľká flexibilita, nízke systémové náklady

Vďaka svojej ponuke frekvenčných meničov a motorových štartérov vám NORD DRIVESYSTEMS ponúka široký výber technológie decentralizovaného pohonu. Napríklad naše invertory NORDAC LINK a NORDAC FLEX je možné individuálne prispôsobiť vašej aplikácii. Na druhej strane je NORDAC BASE najlepšou voľbou pre jednoduché úlohy riadenia. V prípade motorových štartérov máte na výber z voľne konfigurovateľného NORDAC LINK alebo flexibilne integrovateľného NORDAC START bez opotrebenia.

Štyri dobré dôvody pre decentralizované frekvenčné meniče od spoločnosti NORD

  • Účinnosť
    Naša technológia decentralizovaného pohonu výrazne znižuje náklady na návrh vášho systému.
  • Všestrannosť
    Naše meniče môžete ľubovoľne konfigurovať alebo voliteľne rozšíriť na použitie v mnohých rôznych oblastiach použitia.
  • Kompatibilita
    Vďaka pripojeniu k bežným zbernicovým systémom a priemyselnému ethernetu je možné našu technológiu decentralizovaného pohonu integrovať do všetkých automatizačných architektúr.
  • Užívatelsky prívetivý
    Vďaka jednoduchým zásuvným spojeniam je možné rýchlo vykonať voliteľný integrovaný spínač údržby a miestne ručné ovládanie, inštaláciu a údržbu (NORDAC LINK).

Ako invertory NORD znižujú vaše systémové náklady
PLC, ktoré je integrované do našich invertorov, umožňuje návrh systému, ktorý sa skladá z autonómnych výrobných ostrovov, ktoré do veľkej miery riadia svoje procesy sami. To nielen znižuje zaťaženie nadradeného regulátora, ale tiež eliminuje investície do inštalácie rozvádzača a drahých kabeláží. Decentralizované frekvenčné meniče navyše zjednodušujú údržbu celého systému a tým zvyšujú jeho účinnosť.

Decentralizovaná technológia pohonov firmy NORD sa používa v mnohých aplikáciách
Vďaka veľkému počtu komunikačných rozhraní a možnosti flexibilnej kombinácie sú naše decentralizované frekvenčné meniče ideálne pre širokú škálu aplikácií. Naše invertory zaujmú nielen všestrannosťou svojich funkcií a možností, ale aj výkonmi do 22 kW. Tieto vynikajúce vlastnosti zabezpečujú, že naše decentralizované invertory sa používajú už desaťročia v mnohých oblastiach, napr. v potravinárskom priemysle a oceliarskom priemysle, v letiskových technológiách, intralogistike alebo pri manipulácii s hromadnými materiálmi.

Tu sa dozviete, ako NORD decentralizovaný menič efektívne automatizuje paletizačný stroj.
K aplikácii