Meniče do rozvádzača

Vhodné pre každú aplikáciu

Meniče NORD určené pre montáž do rozvádzačov majú rozsah výkonu až 160 kW a vďaka širokému spektru funkcií môžu byť perfektne prispôsobené všetkým požiadavkám zákazníka.

Měniče NORD jsou řešením pro množství pohonářských úloh instalovaných po celém světě. Díky integrovanému PLC odlehčuje naše technologie nadřazený řídicí systém

Jedno zda jste strojní konstruktér nebo uživatel: naše měniče frekvence jsou při použití spolehlivé kdekoli na světě. Jedno zda při použití v intralogistice nebo ve všeobecné transportní technice, jedno zda při dopravě kufrů nebo sypaných materiálů. I ve všeobecném strojírenství, procesním nebo obalovém průmyslu se lze spolehnout na řešení NORD. Důvodem jsou výhody, které produkty společnosti NORD DRIVESYSTEMS nabízejí. Naše měniče frekvence zaručují vysoký výkon a maximální bezpečnost. Díky pobočkám na všech kontinentech jsme zákazníkům nablízku a poskytujeme trvale neměnnou kvalitu. V kterémkoliv koutě světa jsou naše pohony Vaším řešením – poskytujeme servis bez dlouhých čekacích dob.

Inverters for control cabinet installation

We have developed the NORDAC PRO family of frequency inverters especially for installation in control cabinets. These inverters are equally suitable for operating synchronous and asynchronous motors and meet all conceivable customer requirements thanks to a wide range of options.

Our inverters for control cabinet installation have a power range from 0.25 to 160 kW and can be extended with optional plug-in modules. Variable cooling concepts ensure optimum heat dissipation.

Why control cabinet inverters from NORD?

  • High performance
    NORD inverters for control cabinet installation provide high precision torque and speed control.
  • Modular
    The scope of functions can be extended with a wide range of optional modules as required.
  • SafetyNORDAC PRO
    frequency inverters have a comprehensive safety concept for all drive components.
  • PrecisionPosicon
    positioning control not only provides high precision point-to-point positioning of the drive independent of the control unit, but also the possibility of relative positioning of endless loop axes.

High performance with safety: NORD inverters with STO and SS1
We have equipped our NORDAC PRO inverters for control cabinet installation with extensive safety functions. The Safe Torque Off (STO) function switches off the motor torque, e.g. to prevent accidental starting or to initiate an emergency stop. On the other hand, the Safe Stop function (SS1) stops the motor via a secure ramp stop and then activates the STO function.

Download the current product brochure for our NORDAC PRO inverters here.
Download