Elektroprevodovky
Od potravinárstva k logistike
Spoločnosť NORD vyrába tri série elektropevodoviek so zvýšeným výstupným krútiacim momentom a vysokou účinnosťou pre širokú škálu aplikácií vo viac ako 100 odvetviach.
Čelné elektroprevodovky
Ploché elektroprevodovky
Kužeľočelné elektroprevodovky
Závitovkové (šnekové) elektroprevodovky
Variátory
Elektroprevodovky - od potravinárstva po intralogistiku
NORD vyrába prevodovky pre takmer všetky aplikácie. Úzko spolupracujeme so zákazníkom tak, aby sme našli optimálne riešenie pro jeho požiadavky. Po svete pracuje už milióny pohonov NORD v rôznych priemyselných odvetviach a poskytujú svojim užívateľom každodenne maximálnu výkonnosť.
Naše prevodovky umožňujú vysoké radiálne aj axiálne zaťaženia. Vďaka modulárnemu konceptu môžu užívatelia ťažiť z výhody rýchlych dodávok.
Dobré dôvody pre kúpu prevodoviek NORD
- Výkonné
Prevodovky majú vysokú radiálnu aj axiálnu únosnosť a najväčšie typy majú výstupný moment až 100.000 Nm - Robustné
Skriňa UNICASE znamená vysokú presnosť, tuhosť a pevnosť. - Flexibilné
Na želanie možno dodať prevodovky s brzdovými motormi a mnohými ďalšími doplnkami. - Modulárne
Vďaka konceptu UNICASE možno kombinovať s prevodovkami všetky typy motorov NORD
Pohony NORD: Výkonné, tiché a flexibilné
Naše pohony dosahujú maximálnych parametrov 100.000 Nm krútiaceho momentu a prevodu 14,340.31:1. Pohony majú tichý chod a ich rýchlosť je možné regulovať meničmi frekvencie.
Pre viac informácií kliknite sem
Účinné a ľahko čistiteľné pohony pre potravinárstvo
Pohony pre strojné zariadenia vyrábajúce potraviny musia byť hygienické a vysoko účinné, pretože výrobný proces spotrebuje veľké množstvo energie. Naše ploché čelné prevodovky majú nielen hladký, ľahko omývateľný povrch, ale sú aj vysoko účinné. Pokiaľ kúpite pohon od NORDu, dostanete z Vášho výrobného zariadenia maximum!
Čítajte viac o našich plochých čelných prevodovkách .
Pohony pre intralogistické aplikácie
Pri preprave tovaru v rámci budovy alebo výrobného závodu je tovar dopravovaný často na veľké vzdialenosti. Dopravníky teda spotrebujú mnoho energie a tá stojí peniaze. Náš systém LogiDrive zahrnujúci 2-stupňovú kužeľočelnú prevodovku a motor IE4 s vysokou účinnosťou významne redukuje prevádzkové náklady, napríklad pri doprave balíkov v distribučných centrách alebo na letiskách.