UNIVERSAL SI závitovkové prevodovky

Modulárne a flexibilné

  • Výkon: 0.16 - 5.0 hp
  • Krútiaci moment: 186 - 4,683 lb-in
Veľkosti: 5
Pracovná poloha: UNIVERSAL
prevod: 5.00 - 3,000.00 : 1

Vlastnosti

Závitovkové prevodovky UNIVERSAL SI poskytujú vysokú výkonovú hustotu a majä veľmi kompaktnú konštrukciu. Sú charakteristické tichou prevádzkou. Vďaka jednoduchej a efektívnej stavbe zaberajú menej priestoru ako iné typy prevodoviek.

  • Plný alebo dutý hriadeľ
  • Násuvná montáž, montáž na prírubu a pätkové prevedenie
  • Pravouhlá prevodovka

  • Vysoká preťažiteľnosť
  • Mäkký a tichý chod
  • Hliníková skriňa pre nízku hmotnosť pohonu
  • Voliteľný čelný predstupeň 1:10
  • Stavebnicové doplnky
  • Voliteľne povrchová úprava nsd tupH
  • Špecifické verzie pre potreby aplikácie
  • Predimenzované ložiský výstupného hriadeľa pre vysoké zaťaženie

  • Intralogistika
  • Dopravníky
  • Aktuátory

rýchly prístup