NORDBLOC.1 Kužeľočelné prevodovky

Výkon a prevedenia

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Výkon: 0.16 - 10.0 hp
  • Krútiaci moment: 443 - 5,841 lb-in
Veľkosti: 6
Pracovná poloha: M1 - M6
prevod: 3.03 - 70 : 1

Vlastnosti

Nové 2-stupňové kužeľočelné prevodovky s optimalizovanou konštrukciou a inovatívnym dizajnom sú vyrobené z vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny. Vďaka ľahko omývateľnej skrini sú 2-stupňové prevodovky NORDBLOC.1 vhodné pre dopravníky a aplikácie v potravinárstve.

  • Plný alebo dutý hriadeľ (pero-drážka, Gripmaxx a zverný spoj)
  • Univerzálna konštrukcia: SK92xxx.1: pätková/B14 prírubová s možnosťou veľkej (B5) príruby, momentové rameno. SK93xxx.1: prírubová B14 s možnosťou veľkej (B5) príruby alebo pätková so slepými otvormi pre upevnenie
  • Pravouhlá prevodovka

  • Hliníková skriňa s nízkou hmotnosťou
  • Vysoká účinnosť prevodovky pre nízke prevádzkové náklady
  • Inovatívny dizajn umožňuje ľahké čistenie
  • Vysoká radiálna a axiálna zaťažiteľnosť ložísk umožňuje spoľahlivú prevádzku
  • Tichý chod
  • Veľký rozsah prevodov
  • Voliteľne s povrchovou úpravou nsd tupH
  • Zákaznické verzie pre špecifické aplikácie

  • Intralogistika
  • Baliace stroje
  • Dopravné zariadenia

rýchly prístup