Elektroprevodovky

Kužeľočelné prevodovky / elektroprevodovky

Tieto elektroprevodovky poskytujú výstupné krútiace momenty až do 50 000 Nm, sú schopné umývania a v prípade potreby môžu byť vybavené inovatívnou ochranou proti korózii.

Kužeľočelné prevodovky - Výkonné a nízkoúdržbové

Motory s kužeľovou prevodovkou NORD sú tou najlepšou voľbou všade tam, kde sú potrebné vysoké rýchlosti a krútiace momenty. Naše pohonné systémy pozostávajúce z elektromotora a kužeľovej prevodovky sú zvlášť vhodné pre použitie na dopravných pásoch, ako aj v intralogistike a baliacej technike.

Kompaktná, vysoko účinná pohonná jednotka: kužeľové elektroprevodovky NORD
Bez ohľadu na to, či si vyberiete ľahkú alebo robustnú verziu: kužeľové prevodovky NORD DRIVESYSTEMS pracujú s maximálnou účinnosťou v celom rozsahu rýchlostí.

Ďalšie výhody kužeľočelných elektroprevodoviek NORD:

  • Výkonné
    Dosahujú krútiaci moment až 50 000 Nm (ako priemyselné elektroprevodovky až do 282 000 Nm).
  • chrana proti korózii
    Voliteľná povrchová úprava chráni motory s kužeľovou prevodovkou aj v drsnom prostredí (dvojstupňová kužeľová prevodovka).
  • Užívateľsky prívetivé
    Ľahko čistiteľná verzia na umývanie zaisťuje čistotu (NORDBLOC.1).
  • Pružné
    Smer otáčania medzi vstupným a výstupným hriadeľom sa dá ľahko zmeniť.

Klasika: UNICASE kužeľočelné elektroprevodovky
Tento typ elektroprevodovky ponúka rozsah krútiaceho momentu od 180 do 50 000 Nm a zaberá veľmi malý inštalačný priestor vďaka kompaktnému krytu UNICASE. Rovnako ako všetky ostatné motory s kužeľovou prevodovkou NORD je motor k dispozícii s integrovanými spätnými klapkami a integrovanou brzdou.

Ešte väčší výkon: Naše nové 2-stupňové kužeľočelné elektroprevodovky
S našimi pohonnými systémami NORDBLOC.1 s kužeľovými prevodovkami sme ešte viac optimalizovali výkon: Teraz sú našimi najvýkonnejšími kužeľočelnými elektroprevodovkami.

Štandardne vyrábame motory NORDBLOC.1 s kužeľovými prevodovkami s vysokopevnostným tlakovým odliatkom z hliníka.

Kužeľové prevodovky pre potravinársky priemysel
Vyvinuli sme naše kužeľočelné elektroprevodovky NORDBLOC.1 zo série SK 930072.1 - SK 93772.1 špeciálne pre aplikácie na umývanie, napr. v potravinárskom priemysle. Táto verzia má špeciálne hladké hliníkové puzdro, ktoré sa ľahko čistí a zabraňuje hromadeniu nečistôt.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si, ako môžete mať úžitok z pohonných systémov NORD.
Ďalšie informácie

Kužeľočelné elektroprevodovky pre intralogistiku
V kombinácii so synchrónnym motorom IE4 sa naše dvojstupňové kužeľové prevodovky stali energeticky efektívnym systémom LogiDrive pre intralogistiku. Pohonné jednotky LogiDrive majú veľkú kapacitu preťaženia a vďaka svojej vysokej účinnosti výrazne znižujú prevádzkové náklady. Vďaka svojej modulárnej štruktúre dosahujú používatelia značné úspory nákladov na údržbu.