UNIVERSAL SMI Závitovkové prevodovky

Tiché a ľahko čistiteľné

  • NSD1_TupH
  • Výkon: 0.16 - 5.0 hp
  • Krútiaci moment: 186 - 4,683 lb-in
Veľkosti: 5
Pracovná poloha: UNIVERSAL
prevod: 5.00 - 3,000.00 : 1

Vlastnosti

Závitovkové prevodovky UNIVERSAL SMI poskytujú vysokú výkonovú hustotu a majú veľmi kompaktnú konštrukciu. Súcharakteristické tichou prevádzkou. Vďaka jednoduchej a efektívnej stavbe zaberajú menej priestoru ako iné typy prevodoviek. SMI závitovkové prevodovky majú hladký, ľahko omývateľný povrch skrine, na prianie aj s povrchovou úpravou nsd tupH.

  • Plný alebo dutý hriadeľ
  • Násuvná montáž, montáž na prírubu a pätkové prevedenie
  • Pravouhlá prevodovka

  • Vysoká preťažiteľnosť
  • Mäkký a tichý chod
  • Hliníková skriňa pre nízku hmotnosť pohonu
  • Stavebnicové doplnky
  • Hladký povrch skrine pre ľahkú omývateľnosť
  • Voliteľne povrchová úprava nsd tupH
  • Zákaznická verzia pre špecifické aplikácie

  • Intralogistika
  • Dopravníky

rýchly prístup