MAXXDRIVE Kužeľočelné priemyselné prevodovky

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 2,0 ‐ 2000 hp
  • Krútiaci moment: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Vysoká zaťažiteľnosť vďaka skrini z jedného odliatku
  • Modulárna koncepcia pre optimálne prispôsobenie aplikácii
  • Tichý chod pohonu
Veľkosti: 11
Pracovná poloha: M1 - M6
prevod: 12.5 - 30 000 : 1

Vlastnosti

Kužeľočelná varianta priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE je vyrábaná podľa osvedčeného konceptu UNICASE a je dostupná vo všetkých veľkostiach. Rôzne varianty hriadeľových tesnení umožňujú prispôsobenie prevodovky pre rôzne okolité podmienky. Teplotný manažment umožňuje nasadenie v premenlivých teplotných podmienkach a predĺžení životnosti maziva. Únosnejšie ložiská a ich vzdialenosť zvyšujú zaťažiteľnosť a životnosť pohonu. Ponúkame krátke dodacie lehoty ! To je možné vďaka znalostiam našich expertov o špecifických požiadavkach pre každú aplikáciu a taktiež vďaka optimalizácii zásob dielov.

  • Rôzne prevedenie ložísk výstupného hriadeľa
  • K dispozícii varianty chladenia ventilátorom
  • Rôzne možnosti pripojenia motora
  • Možná kompletná dodávka vrátane spojok, bŕzd, monitorovacích snímačov atď.
  • Jednoducho prístupná spätná západková brzda pre zmenu smeru otáčania

  • Optimálny tesniaci systém pre zamedzenie úniku oleja
  • Tichý chod vďaka vysoko presnému kužeľočelnému súkolesiu
  • Účinné chladenie vďaka optimalizácii ventilátora
  • Vysoká momentová zaťažiteľnosť
  • Predĺžená životnosť maziva znižuje náklady na údržbu
  • Symetrická konštrukcia
  • Štandardná príruba B14 na výstupnej strane v základnom prevedení
  • 6 možných montážnych polôh
  • Zrkadlové usporiadanie alebo šikmá montáž
  • Rozmery vstupného a výstupného hriadeľa možno prispôsobiť na želanie
  • Dlhá životnosť
  • Vysoká spoľahlivosť
  • Vysoká presnosť výroby

  • Pásové dopravníky
  • Miešadlá
  • Extrúdery
  • Bubnové sušičky
  • Mlyny
  • Výťahy
  • ... a mnoho ďalších

rýchly prístup