MAXXDRIVE XT pravouhé prevodovky

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 60 - 2.000 hp
  • Krútiaci moment: 132.000 - 660.000 lb-in
  • Presná a vysoko pevná skriňa vyrábaná z jedného kusu odliatku
  • Optimalizovaná geometria skrine pre dosiahnutie maximálnych teplotných limitov vybavená axiálnym ventilátorom
  • Nízka hladina prevádzkového hluku
Veľkosti: 7
Pracovná poloha: M1/M3
prevod: 6,3 - 22,4:1

Vlastnosti

"Pravoúhla prevodovka z rady priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE je vyrábaná podľa osvedčeného princípu UNICASE a je k dispozícii vo všetkých veľkostiach. Veľmi vysoké teplotné limity sú dosiahnuté výrazne rebrovanou konštrukciou skrine v kombinácii s axiálnymi ventilátormi a krytmi vedenia vzduchu. Veľké valčekové ložiská a osové vzdialenosti zvyšujú nosnosť a životnosť prevodovky. Mnoho doplnkov je prevzatých z našich osvedčených rád modulových priemyslelných prevodoviek, takže dodacie termíny sú podobné ako u našich štandardných prevodoviek. Okrem krátkych dodacích termínov ponúkame aj kvalitnú podporu pri projekcii vďaka rozsiahlym znalostiam našich odborníkov o konkrétnych požiadavkach pre každú aplikáciu."

  • Optimalizované tesnenie umožňuje dlhé servisné intervaly bez únikov oleja
  • Nízka hladina hluku vďaka vysoko presnému kužeľovému súkolesiu
  • Účinné chladenie vďaka optimalizovanému ventilátoru
  • Vysoký krútiaci moment
  • Predĺžená životnosť maziva znižuje náklady na údržbu
  • Symetrická konštrukcia
  • Možná zrkadlovo prevrátená montáž pre redukciu variánt
  • Vstupné a výstupné hriadele možno rozmrerovo prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka
  • Dlhá životnosť
  • Vysoká spoľahlivosť
  • Vysoká presnosť

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217