Priemyselné prevodovky

Ideálne pre náročné aplikácie

Mimoriadne vysoké krútiace momenty, tichý chod a dlhá životnosť: To sú vynikajúce vlastnosti priemyselných prevodoviek spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.

Priemyslelné pohony pre vysoké momentové zaťaženie

Priemyselné prevodovky NORD MAXXDRIVE poskytujú krútiace momenty od 15.000 Nm do 282.000 Nm a výborne se hodia pre ťažké nasadenie na pásových dopravných systémoch, miešadlách, mlynoch, bubnoch alebo drvičoch.

Priemyselné prevodovky sú vyrábané ako čelné alebo ako kužeľočelné. Základom je monobloková skriňa UNICASE, vyvinutá v NORDe, umožňujúca použitie veľkých valčekových ložísk, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Mimochodom, NORD je výrobca najväčšej priemyselnej prevodovky v monoblokovej skrini UNICASE.

Fakty hovoriace pre naše priemyselné prevodovky

  • Výkonné
    Prevodovky NORD majú vysoký krútiaci moment až do 282.000 Nm.
  • S dlhou životnosťou
    Optimalizovaná geometria zaisťuje vysokú zaťažiteľnost, dlhú životnosť a tichý chod
  • Robustné
    Naše priemyselné prevodovky vybavujeme vysoko kvalitnými ložiskami s veľmi nízkym trením a torzne tuhou skríňou UNICASE
  • Flexibilné
    Prevodovky možno kombinovať so všetkými typmi elektromotorov NORD

MAXXDRIVE čelné priemyselné prevodovky
Čelné prevodovky NORD poskytujú výkon od 1,5 do 6000 kW a sú dostupné v jedenástich veľkostiach. K dispozícii sú rôzne prevedenia uloženia výstupného hriadeľa pre optimálne prispôsobenie aplikácii. Prevodovky dodávame s rôznymi výstupnými a vstupnými prírubami.

MAXXDRIVE čelné prevodovky možno kombinovať so všetkými typmi našich elektromotorov.

Vyberte motor!
Kliknite sem

MAXXDRIVE kužeľočelné priemyselné prevodovky
Tieto pohony možno využívať v extrémnom prostredí, pretože ľahko odolávajú meniacim sa okolitým podmienkam vďaka svojmu teplotnému manažmentu. Pre prevodovky MAXXDRIVE sú k dispozícii rôzne systémy chladenia a temperácie pre prispôsobenie sa konkrétnej aplikácii.

Pre maximálnu flexibilitu sú prevodovky MAXXDRIVE vybavené ľahko prístupnými spätnými západkami, ktoré umožňujú rýchlo zmeniť smer otáčania.

Pozrite sa na priemyselné kužeľočelné prevodovky vo svetovo najväčšej továrni na zubnú pastu.
Ukážka aplikácie