Motor NORD UNIVERSAL

Motory UNIVERSAL

  • Výkon: 0.16 HP - 60 HP
  • Stupeň ochrany: IP66
  • Trieda účinnosti IE3
  • Celosvetové certifikáty a povolenia

Nový a energeticky účinný motor UNIVERSAL od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS rozširuje portfólio motorov pre dôležité svetové trhy ako Európa, USA, Kanada alebo Čína. Disponuje certifikátmi CE, UL, CSA, CCC, ISI a UA a je dostupný v rozsahu výkonov 0,12 až 45 kW. Motor UNIVERSAL je ďalej sériovo vybavený snímačom teploty (TF).

V konštrukčných rozmeroch IEC 63 až 225 je motor dostupný v nasledujúcich vyhotoveniach:

  • Motor s pätkou (B3)
  • Motor s prírubou (B5 alebo B14)
  • Príruba NEMA C
  • Motor s pätkou NEMA

Ďalšie dostupné prvky výbavy sú:

  • motorová zástrčka (MS)
  • jednoduché alebo dvojité ochranné striešky
  • mechanická brzda (BRE+)
  • externý ventilátor (F)
  • Druh ochrany IP66

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Asynchrónne motory


Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Asynchrónne motory
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

DS1005 - Motor UNIVERSAL


DS1005 - Motor UNIVERSAL
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov