Informácie o produkte

Product images

Podrobnosti

Výkon:
0,5 - 1,5 hp

Please click here to configure your drive system

Motory s hladkým plášťom sa dajú ľahko a dôkladne čistiť. Obzvlášť v kombinácii s prevodovkami s hladkým plášťom (čelné a kužeľočelné NORDBLOC.1 alebo závitovkové SMI) sú tieto motory ideálnym riešením pre pohohy s vysokými nárokmi na hygienu, napríklad v potravinárstve.

NORD vyrába hliníkové elektroprevodovky taktiež v krytí IP69K, ktoré môžu byť čistené tlakovou vodou. Vďaka dizajnu pre ľahkú omývateľnosť nezostávajú mycie kvapaliny v dutinách odliatkov, ale rýchlo odtekajú. Pre opimálnu ochranu voči korózii možno hliníkové motory dodať aj s povrchovou úpravou "nsd tupH". Vďaka tejto kombinácii sa hliníkové pohony stávajú atraktívnou alternatívou k nerezovým pohonom nielen pre potravinárstvo, ale napríklad pre prevádzky s výskytom slanej vody a pod.

Výhody motorov NORD s hladkým plášťom:

  • Vysoká účinnosť, nízke nároky na údržbu, nízke povrchové teploty (na želanie možno dodať pohony s povrchovou teplotou do 60°C)
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu systému (možno kombinovať so všetkými typmi prevodoviek)
  • Doplnkové príslušenstvo: brzdy, ventilátory a ďalšie

rýchly prístup