Technológia pohonov

Vysoko účinná technológia pohonu pre Vašu aplikáciu

NORD DRIVESYSTEMS vám ponúka široké spektrum prevodoviek, motorov a elektroniky v rôznych veľkostiach a variantoch.

Elektroprevodovky

Four geared NORD motor drives

Spoločnosť NORD vyrába tri konštrukčné rady elektroprevodoviek s vysokými výstupnými krútiacimi momentmi a vysokým stupňom účinnosti pre rôzne aplikácie vo viac ako 100 odvetviach.

Elektromotory

Elektromotory spoločnosti NORD majú vysoký stupeň účinnosti, sú mimoriadne robustné a dajú sa kombinovať so všetkými našimi prevodovkami. Vaša výhoda: maximálna flexibilita!

Elektronika pohonov

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 


Vysoko účinné pohony od Nord Drivesystems

Inteligentné riešenie pohonov s maximálnym množstvom aplikačných prispôsobení: touto zásadou sa NORD riadi už 50 rokov. Dnes sme jednou z vedúcich firiem v odbore - výsledok filozofie výroby vo vlastných závodoch, komplexná kontrola kvality a striktná orientácia na požiadavky zákazníka.

Všetky vyrábané komponenty pohonov tvoria systémové riešenie, ktoré se vyznačuje flexibilitou a dlhou životnosťou. Využite náš kompletný program pohonnej techniky, prevodovky, elektromotory, priemyselné prevodovky, frekvenčné meniče a motorové spúšťače.

Čím sa vyznačujú pohony NORD?

  • Účinnosť
    Prevádzkové náklady môžu byť významne znížené vďaka synchrónnym a asynchrónnym motorom v max. štandarde IE4
  • Kvalita
    Vysoká kvalita materiálov spolu s prísnou kontrolou kvality a globálnymi výrobnými štandardmi zaisťujú nízke opotrebovanie a dlhú životnosť.
  • Robustnosť
    Pre nasadenie v náročných podmienkach dodávame pohony s ochranou proti korózii, napr. s povrchovou úpravou.
  • Optimalizácia procesov
    Používame najnovšie výrobné systémy a technológie pre zaistenie vysokých štandardov kvality (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles).
  • Orientácia na zákazníka
    Vyrábame sami mechanické i elektronické komponenty pre naše pohony a preto môžeme rýchlo a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov
  • Rýchla dodávka v termíne
    Neustále pracujeme na optimalizácii nášho globálneho logistického reťazca

Elektroprevodovky
Koncept prevodovkovej skrine UNICASE, ktorý pochádza od spoločnosti NORD, je teraz globálnym priemyselným štandardom a výrazne zmenšuje potrebný inštalačný priestor.

Prečátajte si viac o prevodovkách:.
Stránky prevodoviek

Priemyslené prevodovky
Optimalizovaná geometria, robustná konštrukcia a presné uloženie hriadeľov umožňujú nasadenie v náročných aplikáciách s vysokými krútiacimi momentami.

Pozrite sa bližšie!
Na stránky priemyselných prevodoviek

Elektrické motory
NORD ponúka široký výber motorov vlastnej výroby - napr. jednofázové motory, energeticky úsporné motory a hladké motory.

Najdite správny motor pre Vašu aplikáciu
Na stránky elektromotorov

Elektronika pohonov
Naša elektronika pre pohony pokrýva široký rozsah výkonov a možno ju funkčne prispôsobiť požiadavkam konkrétnej aplikácie.

Objavte výhody našej elektroniky pre pohony na videu!
Elektronika pohonov

Pre vysoký výkon: Elektroprevodovky od NORDu
NORD vyrába široké spektrum prevodoviek pre širokú oblasť aplikácií. Napríklad naše čelné prevodovky ponúkajú modulárnu, flexibilnú konštrukciu v pevnej, presne vyrobenej monoblokovej skrini.

Vďaka paralelnej konfigurácii vstupného a výstupného hriadeľa pri plochej čelnej prevodovke má pohon malú celkovú dĺžku a môže byť inštalovaný priamo na výstupný priechodzí hriadeľ.

S kužeľočelnou alebbo závitovkovou (šnekovou) prevodovkou môžete vyriešiť priestorový problém vďaka pravouhlej konfigurácii pohonu. Naše kužeľočelné prevodovky možno vybaviť spätnou klapkou.
Viac informácií o prevodovkách NORD

Pre vyššiu produktivitu: Energeticky úsporné motory NORD
Úspory energie sú pre nás dôležité. Preto naše elektromotory spĺňajú alebo dokonca prekračujú požiadavky energetických štandardov. Motory možno používať v sieťach 50Hz aj 60Hz. Ďalej NORD dodává hladké motory pre ľahkú čistiteľnosť, jednofázové motory a motory pre valcovne pre vysoké zaťaženie.

Pre maximálnu výkonnosť: Pohonná elektronika NORD
Zaistíme optimálne riadenie Vášho pohonu frekvenčným meničom pre inštaláciu do rozvádzača alebo decentrálnym meničom inštalovaným priamo na stroji. Naše meniče majú široký rozsah výkonov, rôzne typové rady pre voľbu potrebnej funkčnosti a vysoko presného riadenia.

Chceli by ste vedieť viac o našej elektronike prr riadenie pohonov ?
Kliknite sem

Pre maximálnu bezpečnosť: ATEX verzie produktov
Vyrábame motory v rôzných prevedeniach, vrátane nevýbušných motorov (Zóny 1, 2, 21 a 22).

Čísla colného sadzobníka:
Nájdite si tu potrebné číslo colného sadzobníka