NORD CON

Verzia 2.7

Pracuje pod Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10

  • Stiahnite nasledujúci súbor a dekomprimujte ho pomocou programu Winzip, alebo pomocou iného komprimačného programu.
  • Spustite "Setup" a postupujte podľa pokynov

Download

NORD CON 2.7 Download (approx. 32 MB)

This version of NORD CON allows parameterisation of the frequency inverters SK 200E (e.g. SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK 500E (e.g. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector and vector mc and parameterisation of SK 200E customer units (CU4, TU4).

New functions:

  • Simultaneous display and editing of multiple parameter sets
  • New, user-friendly user interface
  • Comparison of parameter sets
  • Extended macro generator

The entire scope of functions can be used under Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, and 10.

Požiadavky na systém:

PC s procesorom Pentium alebo vyšším, 32 Megabyte RAM operačnej pamäti, 75 MB volná pamäť HD, Super VGA (800x600), myš. Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10.

Disclaimer

Getriebebau NORD nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené použitím software NORD CON, NORD SERV alebo NORD EPLAN MAKROS.