Haberler –

Akıllı tahrik yerel kontrolü üstleniyor; Merkezileştirilmiş ve ayrıca özerk işletim

NORD DRIVESYSTEMS'in frekans invertörleri merkezi kontrol sistemi ile kopmuş bağlantı durumuna esnek bir şekilde tepki verebiliyor. Yerleşik, önceden programlanmış PLC kontrolü ele alır, aksayan işletimler için tanımlanmış bir durum başlatabilir veya uygulamayı çalıştırmayı sürdürür.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

Proses tesislerinde bu maliyetlerden kaçınmaya yardımcı olabilir, örneğin inatçı yığınlardan. Üretim tesislerinde, malzeme akışı sağlanabilir. NORD akıllı tahrikler çeşitli arayüzlerine sahip olduğundan ve sensör ve aktüatör verilerini değerlendirebildiğinden, uygulamadaki ideal entegrasyon sağlanır. Özerk kontrol kabiliyeti geri çekilme durumlarının ötesinde açıkça başka kullanımlara sahiptir. Bazı durumlarda, kullanıcılar akıllı tahriği kasten yerel kontrole değiştirmek isteyebilir. Kurulum, test etme veya bakım için, dağıtılmış frekans invertörü ek olarak manüel tahrik yönü ve hız kontrolü için düğmelerle donatılabilir. Entegre PLC fonksiyonları IEC 61131-3 "Yapısal Metin" veya "Talimat Listesi" metin esaslı dilleri kullanarak programlanır. Doğrudan, kullanıcı dostu gelişim için NORD CON yazılımı herhangi bir ücret veya lisans bedeli olmadan sağlanır.