Haberler –

IE3 gereksinimleri - 1 Ocak 2017 itibariyle daha küçük motorları kapsayacak. NORD DRIVESYSTEMS portföyü AB Ekodizayn kurallarını şimdiden aşıyor

1 Ocak 2017 itibariyle IE3 sınıfı enerji verimliliği, Avrupa Birliği'nde 0.75 kW'tan 375 kW'a güç aralıklarındaki ana-hattan çalışan elektrikli motorlar için zorunlu olacak. Daha küçük motor boyutları için yapılan bu uzatma, Ekodizayn Direktifi 2009/125/EC uygulanarak Düzenleme (EC) 640/2009'u temel alır.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

2016 yılının başlarında, NORD DRIVESYSTEMS, IEC 60034-30-1 IE3 verimliliği ve NEMA MG1 Premium Verimliliği uyarınca 0.12 kW ve daha yüksek güçte motor sunmaya hâlihazırda başladı. Böylece, üretici özellikle küçük güç aralığında yasal gereksinimleri aşıyor. Bu üniteler şu anda işletimde olan tüm motorların yükünü düzenliyor. Bu değişimi makine ve tesis üreticileri açısından kolay hale getirmek için, NORD'un IE3 motorlarının boyutları IE2 modellerindekilerle genellikle aynı genişlikte kalmakta ve makineler veya tesislere herhangi bir değişiklik yapmadan donanım iyileştirilmesini sağlamaktadır. Dahası, NORD portföyü IE4 veya fabrika çıkışı invertör kontrollü olan Super Premium Verimliliği oranına sahip motorları içerir. Bu çözümler daha da yüksek verimlilik seviyeleri gerçekleştirir. NORD, dünya çapında kullanım için motor seçiminde ve gelecekte garantisi olan sistemler ve tesisler tasarlamada kapsamlı bilgi ve uzman rehberlik sağlar.