Haberler –

NORD Yönetim Müdürü Dr. Omar Sadi: Bir sistem tedarikçisi olarak, Endüstri 4.0 net bir yönlendirme gerektirir

Son yapılan röportajda Dr. Omar Sadi, tahrik uzmanı NORD DRIVESYSTEMS'in mevcut piyasa konumundan bahsetti. NORD, bileşen tedarikçiliğinden sistem tedarikçiliğine gelişimini sürdürüyor. Son yıllarda yavaş yavaş eksiksiz bir modüler sistem oluşturuldu, bundan anlaşılacağı üzere tahrik çözümleri müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz şekilde konfigüre edilebiliyor. Son yapılan röportajda Dr. Omar Sadi, tahrik uzmanı NORD DRIVESYSTEMS'in mevcut piyasa konumundan bahsetti.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

NORD, bileşen tedarikçiliğinden sistem tedarikçiliğine gelişimini sürdürüyor. Son yıllarda yavaş yavaş eksiksiz bir modüler sistem oluşturuldu, bundan anlaşılacağı üzere tahrik çözümleri müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz şekilde konfigüre edilebilir. Tıpkı tahrik uzmanının müşterileri gibi, NORD DRIVESYSTEMS dijitalleştirme ve enerji verimliliğini artırma gibi megatrendlerle meşguldü. Örneğin, NORD tüm tahrik bileşenlerinin verimliliğini ve tahrik, redüktör ve tahrik elektroniklerinden oluşan tüm sistemi yakından incelemiş ve optimize etmiştir. NORD, bunda 50 yılı aşkın süredir elde ettiği tahrik sistemleri uzmanlığından faydalanıyor. Kapsamlı ürün portföyü, fonksiyon ve konfigürasyon ve uluslararası doğası hususunda büyük güç aralığı, yüksek ölçeklenebilirlik derecesine sahiptir. Bu, örneğin tüm ortak veri yolu sistemlerinin yanı sıra tüm gerilim ve frekans desteğiyle gösterilmektedir. Endüstri 4.0 için NORD müşterilere redüktör, motor ve frekans invertöründen oluşan, belirli uygulamalara göre uyarlanmış özel, akıllı tahrik sistemleri tedarik edebiliyor. NORD, akımın tamamen merkezi olmayan, akıllı tahrik sistemleri doğrultusunda olması vasıtasıyla müşteri gereksinimlerine bağlı olarak merkezi ve merkezi olmayan tahrik konseptleri sunuyor. Bunun avantajları düşük kablolama maliyeti, merkezi olmayan zekâ sayesinde merkezi kontrol sistemine yük boşaltma, EMC sorunlarını önleme ve tahrik sistemlerinin basit kurulumu ile diyagnozunu içerir. NORD 22 kW'ye kadar güçlere sahip merkezi olmayan tahrik üniteleri sağlayabiliyor.