Haberler –

Vanderland Supplier Award kazananı NORD.

12 Eylül'de, NORD DRIVESYSTEMS Vanderlande Supplier Award 2017 ödülünü aldı.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Bargteheide , 2017-10-11

NORD DRIVESYSTEMS üstün işletim mükemmelliği ve cevap veren tedarik zinciri, yüksek inovatif kapasitesi ve şirketin güçlü rekabet yeteneği için ödüllendirildi. Vanderlande Supplier Day 2017 etkinliklerinin parçası olarak, NORD Bölge Yönetim Müdürü Jan-Christoph Block kendisine Vanderlande tarafından sunulan ödülü kabul etti.

Vanderlande Industries, depo lojistiğinde süreç otomasyonu için dünyanın öncü ana müteahhitlerinden biridir ve havalimanlarında ve parsel dağıtım alanında lojistik süreçlerin değer yönelimli otomasyonu için global pazar lideridir. İhtiyaca özel yapılmış tahrik teknolojisinde bir uzman olarak, NORD DRIVESYSTEMS Vanderlande ile yıllardır yakın işbirliği gerçekleştirmektedir. Jan-Christoph Block ödülü büyük bir başarı olarak ele alıyor: "Vanderlande'ye yıllardır tahrik teknolojisi temin ediyoruz ve birçok başarılı büyük ölçekli projeye koyduğumuz katkı bizi gururlandırıyor. Ödül, mevcut iş ilişkimizi güçlendirmek için bizi motive ediyor ve böylece iç lojistikte birlikte yeni zorluklarla yüzleşebiliyoruz.

Şirket geçmişi

3.600’den fazla çalışan ile, NORD DRIVESYSTEMS 50 yılı aşkın bir süredir gelişiyor, üretiyor ve tahrik teknolojisi satıyor ve endüstrideki tam hizmet sağlayıcılarının global liderlerinden biridir. Standart tahriklere ek olarak, NORD enerji tasarruflu tahrikler veya patlamaya karşı korumalı sistemler gibi özel gereksinimler için uygulamaya özgü konseptler ve çözümler temin ediyor. 2016 mali yılında, yıllık satışlar 560 milyon Avro miktarındaydı. NORD şu an dünya çapında 89 ülkede bağlı kuruluşlara ve satış ortaklarına sahiptir. Yoğun satışlar ve hizmet ağı ideal erişilebilirliği garanti ediyor ve kısa teslimat sürelerini ve müşteriye yönelik hizmeti mümkün kılıyor. NORD, 10 Nm ila 250 kNm üzerine kadar torklar için çok çeşitli tahrik ürünleri yelpazesi oluşturuyor, 0,12 kW ila 1,000 kW güç aralığında elektrik motorları sunuyor ve 160 kW'a kadar gerekli olan güç elektroniklerine sahip frekans invertörleri üretiyor. İnvertör çözümleri geleneksel kontrol kabini kurulumları yanı sıra merkezi olmayan, tam entegre tahrik üniteleri için mevcuttur.