Haberler –

İçecek endüstrisi için tahrik çözümleridrinktec 2017: Başarılı bir ticaret fuarı başlangıcı

11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında, içecek ve sıvı gıda endüstrisinde dünya lideri ticaret fuarında ziyaretçi rekorları kırıldı: drinktec. Münih'te, NORD DRIVESYSTEMS ilk kez yer aldı ve yıkayarak temizleme için tasarlanan tahrik çözümleri yanı sıra içecek endüstrisi için belirli çözümleri sundu.

drinktec trade fair 2017

Bargteheide , 2017-10-11

Ticaret fuarının önemli olayı NORD'un yüzeyleri oldukça dirençli hale getirmek için özel bir işlem olan yüzey bakımı nsd tupH'ydi. nsd tupH uygulanan ürünlerin temizliği kolaydır ve asitlere, alkaliye ve paslanmaya karşı dirençlidirler. Alüminyumdan yapılan ve nsd tupH uygulanan motorlu redüktörler, paslanmaz çelik ürünlerinkine benzer yüzey özelliklerine sahiptir, ancak, daha hafif ve daha ekonomiklerdir ve ısıyı daha verimli şekilde yayabilirler.

Ayrıca, enerji tasarruflu çözümler ve maliyetleri en aza indirecek konseptler üzerinde de odaklanılmıştı. Diğer ürünler arasında, yeni enerji tasarruflu IE3 pürüzsüz motorlar sunuldu. Artık 120 W, 180 W ve 250 W güçleriyle ve 71 boyutuna kadar mevcutturlar. Standart olarak ünü yayılmış IE4 senkronize motorlar veya pürüzsüz modeller özellikle kısmi yükler için konveyör bantları üzerindeki kendi büyük enerji tasarruflu avantajlarını etkili bir şekilde gösterdi. Başarılı NORDBLOC.1 serisi de genişletildi - 50 Nm'ye kadar tork çıkışları için yeni 2 kademeli konik redüktör ile, yüksek verimli helisel konik redüktörler (helezon dişlisi redüktörlerine ek olarak) artık küçük yük aralıkları için mevcut. NORD DRIVESYSTEMS'in ticaret fuarı programı modellerin azaltımı için çözümler ve TCO optimizasyon çözümleri ile tamamlandı. NORD, drinktec ticaret fuarı 2017 için pozitif bir sonuç çıkarıyor ve kurulan iyi ilişkilerden ve içecek ve sıvı yiyecek endüstrisinden ticaret ziyaretçilerinin sunulan tüm başlıklara gösterdiği büyük ilgiden memnun kaldı. Başarılı bir drinktec başlangıcı.

Daha fazlasını öğrenin